S1SDT - 1mm (.0394 inch) ピッチ ワイヤー・ツー・ボード / ワイヤー・ツー・ワイヤーヘッダーケーブル、2列、ソケット / メス - ソケット / メス、テフロン™フッ素樹脂(FEP)、ラッチング、マイクロメイト™
S1SDTは1.00mmピッチの2列ディスクリートワイヤーアッセンブリーです。カスタムケーブル長さを選択可能なS1SDTはTeflon™フッ素樹脂ワイヤーを使用し、T1M基板が実装されたコネクターまたはT1SDT/ T1PDTマイクロワイヤーケーブル アッセンブリーとの嵌合向けに設計されています。
特徴
28および30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
クリンプ式デュアルリーフ コンタクト
1列あたり2~20のコンタクト
1.00 mm (.0394")ピッチ
以下の選択肢を選んで製品を設定してください。
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。