RSP-248607-01 カスタムRFソリューション

Si-Fly® HD共同パッケージ ケーブル アッセンブリーは、さまざまな構成で224 Gbps PAM4のパフォーマンスを提供しており、超高密度な低背型で省スペースを実現します。224 Gbps PAM4シグナリングをサポートする32 AWG Eye Speed®超低スキューTwinaxケーブルテクノロジーを搭載。

特徴

  • 224 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • PCIe® 7.0対応

  • 平方インチあたりのディファレンシァル ペア数:170

  • チップからの効率的なシグナル ルーティングと高密度を実現する共同パッケージ

  • 嵌合高さ10 mmの低背型を使用し、極めて高い伝送ライン密度を実現(4列構成)

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
Gbps 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

Si-Fly®HDコパッケージCPX基板コネクター
SFCM

開発中 - Si-Fly®HDコパッケージCPX基板コネクター
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
規制当局による検証方法 マニュアル