S1SD-05-28-GF-13.78 1mm (.0394 inch) ピッチ ワイヤー対ボード / ワイヤー対ワイヤーヘッダーケーブル、2列、ソケット / メス - ソケット / メス、ラッチング、マイクロメイト™
S1SDは1.00 mmピッチの2列ディスクリートワイヤー アッセンブリーです。カスタムケーブル長さを選択可能なS1SDはPVCケーブルを使用し、T1M基板が実装されたコネクターまたはT1SD/T1PDマイクロワイヤー ケーブル アッセンブリーとの嵌合向けに設計されています。
特徴
28および30 AWGケーブルに対応
クリンプ式デュアルリーフ コンタクト
1列あたり2~20のコンタクト
1.00 mm (.0394")ピッチ
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。