S1SD-06-28C-GF-12.00 - 1mm (.0394 inch) ピッチ ワイヤー対ボード / ワイヤー対ワイヤーヘッダーケーブル、2列、ソケット / メス - ソケット / メス、ラッチング、マイクロメイト™

S1SDは1.00 mmピッチの2列ディスクリートワイヤー アッセンブリーです。カスタムケーブル長さを選択可能なS1SDはPVCケーブルを使用し、T1M基板が実装されたコネクターまたはT1SD/T1PDマイクロワイヤー ケーブル アッセンブリーとの嵌合向けに設計されています。

特徴

  • 28および30 AWGケーブルに対応

  • クリンプ式デュアルリーフ コンタクト

  • 1列あたり2~20のコンタクト

  • 1.00 mm (.0394")ピッチ

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 3000
価格 $7.062 $6.526 $6.170 $5.947 $5.120 $4.843 $4.292 $3.740
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

1.00 mm 2列Micro Mate™製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
ISD1 CC09R S1SD CAT-HT-309 CAT-MC-309
CC09M S1SDT
ターミナル関連シリーズ
ハウジング ターミナル ケーブル アッセンブリー パネル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
IDT1 TC37R T1SD T1PD T1M CAT-HT-309 近日発売
IDP1 TC37M T1SDT T1PDT
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
商標 MINI MATE