SEAF-50-01-L-04-2-RA-TR - .050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ソケット

SEARAY™は、ライトアングルオープンピンフィールドアレイの.050インチ(1.27mm)ピッチコネクタです。最大500個のピン構成でご提供する本製品は、シングルエンドまたはディファレンシャルペア構成、および電源、信号、接地に関する設計とルーティングの柔軟性の最大化に寄与します。高い嵌合サイクルと56Gbps PAM4のパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されたEdge Rate®コンタクトシステムを採用しています。

特徴

  • 高密度オープンピンフィールド アレー

  • ライトアングル設計

  • .050"(1.27 mm)ピッチ

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 定格電流:最大1.9A

  • 定格電圧:最大240VAC / 339VDC

  • ソルダーチャージ端子

  • ガイドポスト、ラッチングポストオプションあり

  • 低い挿抜力

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 900
価格 $28.310 $26.801 $25.793 $25.165 $20.534 $18.990 $15.904 $12.816
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
評価&開発キット
SEARAY™ SI評価キット

REF-219213-X.XX-01

メーカー名: Samtec

高速・高密度オープンピンフィールドアレイであるSamtec SEARAY™製品シリーズは、業界最大となる製品ポートフォリオを有しています。SEARAY™ SI評価キットは、メザニン、コプラナー、ライトアングルといった構成のSEARAY™コネクターの大量試験の円滑化を支援するソリューションで、システム設計者やSIエンジニアの皆さんにをサポートします。SEARAY™ SI評価キット(REF-219213-X.XX-01) は、堅牢な機械設計のPCB4枚からなる高品質なシステムです。Samtecのテクニカルエキスパート( [保護されたEメール] )までお問い合わせください。

開発キットの画像
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

SEAFシリーズ サムネイル画像
SEAF

.050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ソケット

嵌合コネクター

SEAM-RAシリーズ サムネイル画像
SEAM-RA

.050インチ SEARAY™ハイスピード ライトアングル オープンピンフィールド アレー ターミナル

SEAMシリーズ サムネイル画像
SEAM

.050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ターミナル

SEAMPシリーズ サムネイル画像
SEAMP

.050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ターミナル、プレスフィット

インタラクティブ電源チャート

プロットツール/プロットの使用: プロットツール/プロットは、Samtec, Inc.の製品の購入/使用を検討するための限定的な目的であり、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方の専有情報を含んでいます。Samtecは、特許権、著作権、商標権、その他の所有権に基づく明示または黙示の権利またはライセンスを付与するものではなく、プロットツール/プロットを構築、リバースエンジニアリング、複製に使用することは固く禁じられています。ユーザーは、プロットツール/プロットを使用することにより、Samtecの知的財産権を直接的または間接的に侵害しないことに同意し、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方がすべての知的財産を所有していることを認識するものとします。プロットツール/プロットは「現状のまま」提供されます。Samtecは、優れた情報を提供するよう努めますが、プロットツール/プロットに誤りや欠陥がないこと、プロットツール/プロットの使用に関して、正確性、信頼性、その他の点で保証するものではありません。ユーザーは、プロットツール/プロットへのアクセスおよび使用はすべて自己の責任において行うことに同意するものとします。プロットツールおよび関連するプロットは、あくまで参考用です。正式なデータについては、Samtecのクオリフィケーションレポートを参照してください。明示または黙示の保証(商品性、特定目的への適合性、または何らかの種類の保証を含む)は提供されません。

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠 RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。