SEAF-50-01-L-06-2-RA-LP-TR - .050" SEARAY High-Speed 56Gbps Array Receptacle Connector, 300 Pin, 6 Row, 10µin Gold/Tin, Right Angle, RoHS, LP, Tape & Reel
SEARAY™は、ライトアングルオープンピンフィールドアレイの.050インチ(1.27mm)ピッチコネクタです。最大500個のピン構成でご提供する本製品は、シングルエンドまたはディファレンシャルペア構成、および電源、信号、接地に関する設計とルーティングの柔軟性の最大化に寄与します。高い嵌合サイクルと56Gbps PAM4のパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されたEdge Rate®コンタクトシステムを採用しています。
特徴
高密度オープンピンフィールド アレー
ライトアングル設計
.050"(1.27 mm)ピッチ
堅牢なEdge Rate®コンタクト
定格電流:最大1.9A
定格電圧:最大240VAC / 339VDC
ソルダーチャージ端子
ガイドポスト、ラッチングポストオプションあり
低い挿抜力
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 675 |
| 価格 | $35.109 | $33.236 | $31.988 | $31.207 | $25.645 | $23.791 | $20.082 | $16.374 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAF-50-01-L-06-2-RA-LP-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SEAF-50-01-S-06-2-RA-LP-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 75 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり75個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |
