SFNC 開発中 - Si-Fly® HDニアチップ ケーブル アッセンブリー

Si-Fly® HDニアチップ(ASIC隣接)ケーブルアッセンブリーは、超高密度のライトアングルおよびバーティカルケーブルローンチで224 Gbps PAM4のパフォーマンスを提供します。224 Gbps PAM4シグナリングをサポートする32 AWG Eye Speed®超低スキューTwinaxケーブルテクノロジーを搭載。

特徴

  • 224 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • PCIe® 7.0対応

  • 平方インチあたりのディファレンシァル ペア数:64

  • ニアチップ(ASIC隣接)ケーブルシステム

  • 超高密度、ライトアングルおよびバーティカルケーブルローンチ

開発中 - Si-Fly® HDニアチップ ケーブル アッセンブリー

構成部品番号

カートに追加
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
Gbps 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

Si-Fly® HDニアチップボードコネクター
SFNMの

開発中 - Si-Fly® HDニアチップ ボードコネクター

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。