T1PD-10-28-GF-65.6-A 1mm(.0394インチ)ピッチ ワイヤー・ツー・ワイヤー パネル実装ヘッダーケーブル、2列、プラグ/オス-ソケット/メス、ラッチング、マイクロメイト™
特徴
シングルエンド、ダブルエンド、トランスファーエンドを選択可能
厚みが0.033" (0.84 mm)、0.062" (1.57 mm)、0.090" (2.29 mm) のパネルにフィット
28または30 AWGワイヤー
1列あたりの極数2〜10
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $33.461 | $31.676 | $30.486 | $29.743 | $25.860 | $24.565 | $21.977 | $19.388 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1PD-10-28-GF-18.0-A | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1PD-10-28-GF-13.0-A | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1PD-10-28-GF-06.0-A | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |