T1PDT-10-28-GF-29.8-A - 1mm(.0394インチ)ピッチ電線対電線パネル実装ヘッダーケーブル、2列、プラグ/オス-ソケット/メス、テフロン™フッ素樹脂(FEP)、ラッチング、マイクロメイト™
特徴
シングルエンド、ダブルエンド、トランスファーエンドを選択可能
厚みが0.033" (0.84 mm)、0.062" (1.57 mm)、0.090" (2.29 mm) のパネルにフィット
28または30AWG Teflon™フッ素樹脂ケーブル
1列あたりの極数2〜10
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $24.991 | $23.658 | $22.770 | $22.214 | $19.314 | $18.347 | $16.414 | $14.480 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1PDT-10-28-GF-30.0-A | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1PDT-10-28-GF-20.0-A | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T1PDT-10-28-GF-10.0-A | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |