T1SD-03-30-GF-01.8 1mm(.0394インチ)ピッチ電線対電線ヘッダーケーブル、2列、プラグ/オス型-プラグ/オス型またはソケット型/メス型、ラッチング、マイクロ嵌合™
特徴
シングルエンド、ダブルエンド、トランスファーエンドを選択可能
1列あたりの極数2〜10
28または30 AWGワイヤー
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。