AcceleRate®高密度・高性能システム

AcceleRate®高密度・高性能システム

SamtecのAcceleRate®ファミリーのインターコネクトは、最大1,000の総I/O数と112 Gbps PAM4のパフォーマンスという極めて高い密度で、信じられないほどの柔軟性を提供します。


概要

AcceleRate®製品シリーズには、0.635 mm ピッチのボード・ツー・ボードおよびケーブル アッセンブリーがあり、小さなフォームファクタで驚異的な密度を実現し、次世代高速化を実現します。

AcceleRate® HD - 最大240の高密度アレー。Edge Rate®コンタクトをスリムな低背型デザインで提供します。

AcceleRate® HP - 112 Gbps PAM4の超高性能アレー。柔軟なオープンピンフィールド設計で極めて高いパフォーマンスを発揮します。

AcceleRate® mP - ブレードあたり最大22アンペア、56Gbps PAM4性能の高密度パワー/信号アレー。

AcceleRate® Cable - ダイレクトアタッチ技術による業界最薄のケーブルシステムで、56Gbps PAM4の高速通信を実現。

AcceleRate® HP Cable - 業界最高密度の基板ケーブルアプリケーション向け、112Gbps PAM4システムです。

AcceleRate® ミニケーブル―Eye Speed® Thinax™超高性能Twinaxケーブル​​​​​​​を介した驚異的にコンパクトなフォームファクタで発揮する112Gbps PAM4という性能

Accelerate Family Board

特徴

超高密度

AcceleRate®HD(ADF6/ADM6を表示。)
  • 4列設計で最大400の総入出力数
  • 0.635 mmピッチ
AcceleRate®HP(APF6/APM6を表示。)
  • 合計I/O数は800まで、ロードマップは1,000まで。+
  • 0.635 mmピッチ
AcceleRate® mP(UDF6/UDM6 表示)
  • 最大8電源と240信号極数
  • 0.635 mmピッチ
AcceleRate® ケーブル (ARC6を表示)
  • 8, 16 & 24 ディファレンシャルペア 2列のデザイン
  • 0.635 mmピッチ
AcceleRate® HP ケーブル (ARP6を表示)
  • 32~72の合計差分ペア(ロードマップでは最大96ペアまで)
  • 行内の 0.635mm ピッチ、2.20/2.40 mm ピッチ行間
  • 業界最高密度の112Gbps PAM4 ケーブル・ツー・ボード システム
AcceleRate®ミニケーブル(ARM6を計測)
  • 1組または2組のディファレンシャルペア
  • スリムなフォームファクターのためのシングルロウ
  • 0.635 mmピッチ
Accelerate HD 4 列 AcceleRate スリムボディ ケーブル アッセンブリー
APM6 APF6 アレー Accelerate
UDX6-10 アレー AcceleRate​​​​​​​ミニケーブル

ハイパフォーマンス

最大112のパフォーマンス Gbps PAM4、次世代高速化対応ロードマップあり。

ケーブル アッセンブリー

AcceleRate®HP基板ケーブルシステム
  • 現在の256チャネルチップと未来の512チャネルチップをサポートします。
  • ケーブルアセンブリーは、チップ基板上のコネクターに直接差し込むことができます。
  • 信号はチップからケーブルを介して直接ルーティングされるため、PCBルーティングが不要になります。
    • シグナルインテグリティを向上させます。
    • 信号の到達距離を5倍にします。
112 Gbps ケーブル ACCELERATE HP Mojoリグ
AcceleRate®スリムケーブル アッセンブリー
  • ダイレクトアタッチ - コンタクトをケーブルに直接ハンダ付けします。
  • トランジションボードとそのばらつきの排除によるシグナルインテグリティの向上
  • より厳しいトレランスに対応
  • PCIe®補助 サイドバンド
56 Gbps arc6挿入 詳細断面図
AcceleRate® Mini 非常に優れたパフォーマンスのミニフォームファクタ ケーブルシステム
  • Eye Speed® 34 AWG、92 Ω Thinax™超高性能Twinaxケーブル
  • 1組または2組のディファレンシャルペア
112 Gbps Accelerateミニ卓越した性能

ボード・ツー・ボード インターコネクト

  • オープンピンフィールドアレーにより、配線や接地の自由度を最大限に高めることができます。
  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクト
  • 112 Gbps PAM4 - AcceleRate® HP ハイパフォーマンス アレー
  • 56 Gbps PAM4 - AcceleRate® HD 高密度スリムボディアレー
  • 56 Gbps PAM4 - AcceleRate® mP 高密度パワー/信号アレー
オープンピン フィールド

省スペース設計

AcceleRate®は、設計の柔軟性を高めるために、信じられないほど小さなフットプリントで超高密度のソリューションを提供します。

省スペース設計

製品群


AcceleRate® HD超高密度複列スリムボディアレー

AcceleRate® HD超高密度複列スリムボディアレー

これらの0.635mmピッチ高密度オープンピンフィールドアレーは、スリムな薄型設計に高速Edge Rate®接点を最大400箇所備えています。

AcceleRate®製品の全ラインナップを見る。

特徴
  • 非常に高密度で最大400の合計I/O数

  • 低背型 スタック高さ5 mm~16 mm

  • 5 mmのスリム幅

  • 4列設計;1列あたり10 - 100の極数

  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクトシステム

  • グラウンドとルーティングに柔軟性を与えるオープンフィールド設計

  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1 対応

  • ライトアングルおよびケーブル開発中

  • SureWare™超堅牢なガイドポストスタンドオフを提供(GPSO)

  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る

製品群画像 AcceleRate® HD

AcceleRate® HPハイパフォーマンス アレー

AcceleRate® HPハイパフォーマンス アレー

AcceleRate® HP 0.635 mmピッチアレーは、112 Gbps PAM4の非常に優れたパフォーマンスとフレキシブルなオープンピンフィールド設計が特徴です。

AcceleRate®製品の全ラインナップを見る。


® AcceleRate mP 0.635 mmシグナル/パワーアレイ

AcceleRate® mP の高密度、高速シグナル/パワーアレー

これらの 0.635 mm ピッチの高密度高速シグナル/パワーアレイは、64 Gbps PAM4 の速度を達成し、パフォーマンスの向上とブレークアウト領域 (BOR) の簡素化を実現する回転パワーブレードを備えています。

AcceleRate®製品の全ラインナップを見る。

特徴
  • クラス最高の電力と信号密度

  • 90° 回転するパワーブレードにより、熱の逃がしに均等にアクセスできるため、均一な冷却が可能になり、電流容量が増加し、混雑が軽減されます。

  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1 対応

  • グラウンドとルーティングに柔軟性を与えるオープンフィールド設計

  • 高密度複数列設計

  • 低背型の 5 mmおよび 10 mm スタック高さ。ロードマップで最大 16 mm

  • 4 または 8 個の総電力ブレード。 10 まで開発中

  • 60 または 240 個の合計信号位置。 開発中の追加ポジション数

  • 0.635 mm 信号ピッチ

  • 位置合わせピンのオプションあり

  • ボードに確実に接続するための位置合わせピンと溶接タブ

  • 非目視嵌合用ガイドポストのオプションあり

  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る

製品群画像 AcceleRate® mP

AcceleRate® 直接取り付けスリムケーブルアッセンブリー

AcceleRate® 直接取り付けスリムケーブルアッセンブリー

AcceleRate®は、64Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)速度およびPCIe® 6.0/CXL® 3.1対応のダイレクトアタッチ技術と超低背型スキューTwinaxケーブルを備えた業界最薄ケーブルシステムです。

AcceleRate®製品の全ラインナップを見る。

特徴
  • 幅7.6 mmの超薄型

  • 高密度の2列設計

  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1 対応

  • 8、16および24 差動ペアオプションが利用可能

  • 16のディファレンシャル ペア オプションは、PCIe® x4とサイドバンドに対応

  • 24のディファレンシャル ペア オプションは、PCIe® x8とサイドバンドに対応

  • 34 AWG、100 Ω Eye Speed®超低背型スキューTwinaxケーブル

  • トランジションボードとそれに伴う変動を排除することでシグナルインテグリティを向上

  • PCBでの安定性を高める標準ラギッド溶接タブを備えた嵌合ボードレベル ソケット(ARF6シリーズ)

  • 堅牢なメタル ラッチング&防水/防塵

  • 遠端クロストークを低減するための「逆極性」ピン配置オプション

  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る

製品群画像 AcceleRate®直接取付スリムボディケーブルアッセンブリー

Accelerate® HP 超高密度ケーブルシステム

Accelerate® HP 超高密度ケーブルシステム

AcceleRate®HPケーブルアセンブリは、ケーブル・ツー・ボードアプリケーション向けの業界最高密度の{[#0]} Gbps PAM {[#1]}定格ソリューションです。

AcceleRate®製品の全ラインナップを見る。

特徴
  • 業界最高密度の112Gbps PAM4 ケーブル・ツー・ボード システム

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1および100 GbEと互換性のあるデータレート

  • 32または72のハイスピード ディファレンシァル ペア(ロードマップで最大96ペア)

  • 4 または 6列 (ロードマップで8列)

  • 34 AWG Eye Speed® Thinax™ 超低背型スキューTwinaxケーブル、または 34 AWG Eye Speed® ThinSE™ マイクロ同軸ケーブル

  • ディフェレンシャルペア構成:1ロウあたり8および12ペア・4および6ロウ(ロードマップ上8ロウ)

  • シングルエンド同軸構成:1列あたり12または18同軸。クロストークを低減する専用のG-S-G-S-Gレイアウト

  • ミックスドディフェレンシャルペア・シングルエンドオプションをご用意

  • 迅速な切断のための堅牢なスクイーズラッチまたは最大密度のためのロックタブ(取り外しツールが必要)

  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る

製品群画像 AcceleRate® HP ケーブルシステム

AcceleRate® Mini

AcceleRate® Mini 非常に優れたパフォーマンスのミニフォームファクタ ケーブルシステム

AcceleRate® Mini Flyover® システムは、Eye Speed® Thinax™ 超高性能 Twinaxケーブル​​​​​​​を介して、信じられないほどコンパクトなフォームファクタで 112 Gbps PAM4 のパフォーマンスを実現します。

AcceleRate®製品の全ラインナップを見る。

特徴
  • 112 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • Eye Speed® 34 AWG、92 Ω Thinax™超高性能Twinaxケーブル

  • 1組または2組のディファレンシャルペア

  • バーティカル​​​​​​​およびライトアングル​​​​​​​の嵌合ボードコネクター

  • Flyover®アセンブリのエンド2オプションとしての設計の柔軟性

  • 確実な接続のための摩擦保持ラッチング

  • 標準の位置決めピン

  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る

製品群画像 Accelerate®ミニケーブル