Razor Beam™自己嵌合コネクター

高速、高密度のRazor Beam™自己嵌合コネクターは、在庫コスト削減と柔軟性の向上を実現するためにさまざまなピッチとリードスタイルでご提供しています。

特徴

  • 0.50 mm、0.635 mm、または0.80 mmのピッチシステム

  • 高速・ファインピッチシステムに対応したRazor Beam™ コンタクト

  • 挿抜力は通常のマイクロピッチコネクターよりも約4~6倍強力

  • EMI保護のためのシールドオプション

  • 自己嵌合コネクターは、在庫コストを削減し、様々なスタック高さに対応できるよう交換可能

  • 5 mmから12 mmまで、10のスタック高さオプション

  • 最大100のコンタクト

  • 並列、ライトアングル、およびコプラナーシステム

  • 嵌合時にクリック音あり

  • 潤滑オプションあり

ダウンロード・リソース

文献

ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド
ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド PDFをダウンロード
ハイスピード ボード・ツー・ボード ソリューションガイド
ハイスピード ボード・ツー・ボード
ソリューションガイド
PDFをダウンロード
Military & Aerospace Solutions Guide
Military & Aerospace Solutions Guide PDFをダウンロード

技術資料

ビデオ

Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center
Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center
Jack Screw Standoffs for High-Normal-Force Applications (JSO & JSOM)
Jack Screw Standoffs for High-Normal-Force Applications (JSO & JSOM)
Razor Beam™ Ultra Low Profile Connectors
Razor Beam™ Ultra Low Profile Connectors

製品

LSHM - 0.50 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ、防水/防塵オプションあり

特徴
  • 1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のLSXXコネクターのアプリケーションをご覧ください。

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • EMI保護のためのシールドオプション

  • 潤滑オプションあり

  • 最大100 I/O

  • 5 mm~12 mmの10種類のスタック高さを選択可能

  • 自己嵌合システムにより、在庫保有コストが低減

  • 並列、ライトアングル、およびコプラナーシステム

  • 定格電流:最大2.0A

  • 定格電圧:最大160VAC / 226VDC

  • 挿抜力は通常のマイクロピッチコネクターよりも約4~6倍強力

  • 嵌合時にクリック音あり

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

LSHMシリーズ サムネイル画像

LSHM-S - 0.50 mm Razor Beam™シールド ハイスピード雌雄同形ストリップ

特徴
  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • 1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のLSXXコネクターのアプリケーションをご覧ください。

  • 最大100 I/O

  • 5 mm~12 mmの10種類のスタック高さを選択可能

  • 自己嵌合システムにより、在庫保有コストが低減

  • 定格電流:最大2.0A

  • 定格電圧:最大160VAC / 226VDC

  • 並列、ライトアングル、およびコプラナーシステム

  • 挿抜力は通常のマイクロピッチコネクターよりも約4~6倍強力

  • EMI保護に適したシールド設計

  • 潤滑オプションあり

  • 嵌合時にクリック音あり

製品画像 LSHM-S

LSS - 0.635 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ

特徴
  • 1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のLSXXコネクターのアプリケーションをご覧ください。

  • 最大100 I/O

  • 6.00 mm~12.00 mmの6つのスタック高さをご用意

  • 自己嵌合システムにより、在庫保有コストが低減

  • 定格電流:最大1.7A

  • 定格電圧:最大300VAC/424VDC(パワーブレード)

  • 挿抜力は通常のマイクロピッチコネクターよりも約4~6倍強力

  • 嵌合時にクリック音あり

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

LSSシリーズ サムネイル画像

LSEM - 0.80 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ

特徴
  • 1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のLSXXコネクターのアプリケーションをご覧ください。

  • 25 Gbpsのパフォーマンス

  • 最大100 I/O

  • 6.00 mm~12.00 mmの6つのスタック高さをご用意

  • バーティカルおよびライトアングル タイプ

  • 自己嵌合システムにより、在庫保有コストが低減

  • 定格電流:最大1.8A

  • 定格電圧:最大225VAC/318VDC

  • 挿抜力は通常のマイクロピッチコネクターよりも約4~6倍強力

  • 嵌合時にクリック音あり

LSEMシリーズ サムネイル画像

JSO - SureWare™ジャックネジプレシジョンボードスタッキングスタンドオフ

特徴
  • 従来のスタンドオフとして機能

  • LSHM、SEAM/SEAF、SEAM8/SEAF8、LPAM/LPAF、ADM6/ADF6など、高バーティカル抗力コネクターの抜去アシスト

  • ボード上の部品が損傷するリスクを軽減

  • 4.00 mm ~ 16.00 mmのボードスタック

  • プレスばめ式およびねじ込み式も可能

JSOシリーズ サムネイル画像

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他の堅牢なハイスピードシステム