12G-SDI配信ビデオソリューション

12G-SDI配信ビデオソリューション

配信ビデオエコシステムは絶えず変化しており、その結果、今日のSDIインフラストラクチャおよび新しいvideo-over-IPインフラストラクチャを介したデジタル配信を超えた大容量4Kに対する需要が高まっています。これには、カメラから消費者に至るまで、配信ビデオチェーン全体で拡張機能が必要になります。

SMPTE(Society of Motion PictureandTelevisionEngineers®)は、多くの進歩を管理してきました。

SMPTE ST2082規格は、名目金利12Gbpsで動作するシングルリンク、デュアルリンク、およびクアッドリンクのシリアルデジタルインターフェイスへのさまざまなソース画像形式のマッピングを定義しています。

12G-SDI (12Gbpsシグナル/データシリアルインターフェイス)データフローには、配信およびデジタルビデオ制作用に概説された相関する物理構造があります。これには、システム内の同軸のケーブル アッセンブリーおよびコネクターの特性の指定が含まれます: 75Ωインピーダンス、BNCまたはDIN 1.0/2.3嵌合インターフェイス。Samtecの高密度のBNCインターフェイスも人気のある12G-SDIソリューションです。

Samtecは、大量生産用のピックアンドプレースマシンで使用するために設計された独自のBNCおよび高密度のBNC製品を提供しています。さらに、6GHzから110GHzまでの周波数をサポートするRF相互接続のフルラインが利用可能です。幅広い電子相互接続ラインのメーカーとして、他のSamtec配信ビデオソリューションには、高速アレイとエッジカード、銅線と光のFlyover®アセンブリー、およびバックプレーンが含まれます。

12G-SDIロゴ

BNCおよび高密度のBNC

ピック‐アンド‐プレイスソリューション

BNCおよび高密度のBNCビデオ

12G-SDI

インターコネクト ソリューション

12G-SDIビデオ

12G-SDI、75Ωコネクター

12G-SDI、75Ωコネクター
75 Ω製品 方向 部品番号
BNC ストレート、スルーホール BNC7T-J-P-GN-ST-TH1
BNC バルクヘッドジャック、ライトアングル BNC7T-J-P-GN-RA-BH1
BNC バルクヘッドジャック、エッジ実装(.062" PCB) BNC7T-J-P-GN-ST-EM1
BNC バルクヘッドジャック、エッジ実装(.093" PCB) BNC7T-J-P-GN-ST-EM2
BNC 低背型、バルクヘッドジャック、ライトアングル (.062" PCB) BNC7T-J-P-GN-RA-BM1D ダイカスト
BNC 低背型、バルクヘッドジャック、ライトアングル (.125" PCB) BNC7T-J-P-GN-RA-BM2D ダイカスト
BNC ストレート、トール スルーホール BNC7T-J-P-GN-ST-TH2D ダイカスト
BNC バルクヘッドジャック、ライトアングル BNC7T-J-P-GN-RA-BH2D ダイカスト
BNC バルクヘッドジャック、エッジ実装(.062" PCB) BNC7T-J-P-GN-ST-EM1D ダイカスト
BNC バルクヘッドジャック、エッジ実装(.093" PCB) BNC7T-J-P-GN-ST-EM2D ダイカスト
高密度のBNC ストレート、スルーホール HDBNC-J-P-GN-ST-TH1
高密度のBNC バルクヘッドジャック、ストレート、スルーホール HDBNC-J-P-GN-ST-BH1
高密度のBNC バルクヘッドジャック、ライトアングル HDBNC-J-P-GN-RA-BH2
高密度のBNC バルクヘッドジャック、エッジ実装 HDBNC-J-P-GN-ST-EM1
高密度のBNC 低背型、バルクヘッドジャック、ライトアングル (.062" PCB) HDBNC-J-P-GN-RA-BM1D ダイカスト
高密度のBNC 低背型、バルクヘッドジャック、ライトアングル (.125" PCB) HDBNC-J-P-GN-RA-BM2D ダイカスト
DIN ストレート、スルーホール DIN7A-J-P-GF-ST-TH1
DIN バルクヘッドジャック、ライトアングル DIN7A-J-P-GF-RA-BH1
  • 励振特性についてはRFGroup@samtec.comまでお問い合わせください。
  • その他のRFソリューションについてはsamtec.com/RFをご覧ください。

75Ωおよび12G-SDI ケーブル アッセンブリー

75Ωおよび12G-SDI ケーブル アッセンブリー
ケーブルタイプ ゲージ 曲げ半径 インピーダンス コネクターオプション シリーズ
RG 179 28 10.2 mm (min.) 75 Ω
75 Ω
75 Ω
75 Ω
75 Ω
MCX
MMCX
SMB
BNC
DIN 1.0/2.3
RF179
RF179
RF179
RF179
RF179
Belden 1855A 23 38.1 mm (min.) 75 Ω
75 Ω
高密度のBNC
DIN 1.0/2.3
RFB8T
RFB8T
12G-SDI、Belden 4855R 23 41 mm (min.) 75 Ω
75 Ω
高密度のBNC
DIN 1.0/2.3
RFC8T
RFC8T
Belden 1694A 18 69.85 mm (min.) 75 Ω
75 Ω
75 Ω
BNC
高密度のBNC
DIN 1.0/2.3
RFB6T
RFB6T
RFB6T
12G-SDI、Belden 4694R 18 70 mm (min.) 75 Ω
75 Ω
75 Ω
BNC
高密度のBNC
DIN 1.0/2.3
RFC6T
RFC6T
RFC6T
RG 6 18 69.85 mm (min.) 75 Ω
75 Ω
75 Ω
BNC
高密度のBNC
DIN 1.0/2.3
RFA6T
RFA6T
RFA6T

その他のRFソリューションについてはsamtec.com/RFをご覧ください。

高性能配信ビデオソリューション

Samtecは、配信ビデオ市場のパフォーマンス、密度、および遅延の要求をサポートするさまざまなインターコネクト ソリューションを提供しています。

システムレベルのシグナルインテグリティ サービス

社内のRFおよびシグナルインテグリティの専門家から成るSamtecのチームは、アプリケーション固有のシステムサポートを提供します。サポートには、RFボードの起動設計の最適化、シミュレーションおよび物理的なテストと測定の検証、またはカスタム製品ソリューションが含まれます。詳細については、 RFGroup@samtec.comにお問い合わせください。

ローンチ - 設計サービス - HDR RFテスター

アプリケーションに応じた
設計サポート

ローンチの
最適化

テスト&測定
検証

シミュレーション
アシスタンス

フルチャネルの
​​​​​​​分析​​​​​​​

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
In November, we rolled out several exciting updates to the website, including a brand-new catalog, a few new content pages for newer products, an update to Samtec Reserve, and the […] The post Here are the November 2023 Samtec Website Updates appeared first on The Samtec Blog....
The upcoming PCIe® 7.0 specification is intended to enable 128 GT/s data rates. It continues PCIe’s trend of double speeds every generation. According to PCI-SIG, “PCIe 7.0 technology is targeted […] The post New Proof-of-Concept High-Speed Cable Solution Performs At 128 GT/s app...
In this blog, we will go back to the basics and learn a little about just what is an RF connector. If you are a signal Integrity wizard head on […] The post What is an RF Connector? appeared first on The Samtec Blog....
Emerging system requirements are driven by industry advancements in areas such as data centers, artificial intelligence, machine learning, and quantum computing, among others. Samtec 224 Gbps PAM4 interconnect systems are carefully […] The post New 224 G Interconnect Family In A ...
Many military and/or aerospace designs require production lot testing of components in order to determine if the parts are quality compliant. These full-lot tests can be time consuming and expensive. […] The post Sample-Size Lot Screen Testing Saves Time and Money appeared first ...