IP67/IP68防尘和防水系统和组件非常适用于坚固耐用型应用中的高可靠性。密封系统包含12 mm、16 mm或22 mm外壳尺寸的卡口圆型、微型推拉闭锁电缆组件、以及以太网和USB信号组件。
我们的AccliMate™卡口密封圆环经过IP68测试,适用于防水防尘应用。
AccliMate™IP68密封圆形电缆组件、插头、12 mm外壳
AccliMate™ IP68密封圆形面板组件、插座、12 mm外壳
AccliMate™ IP68密封圆形插头电缆组件、12 mm外壳、现场终端套件
AccliMate™ IP68密封圆形插座面板组件、12mm外壳、现场端接套件
AccliMate™IP68密封圆形电缆组件、插头、16 mm外壳
AccliMate™ IP68密封圆形面板组件、插座、16 mm外壳
AccliMate™ IP68密封圆形插头电缆组件、16 mm外壳、现场终端套件
AccliMate™ IP68密封圆形插座面板组件、16mm外壳、现场端接套件
AccliMate™IP68密封圆形电缆组件、插头、22 mm外壳
AccliMate™ IP68密封圆形面板组件、插座、22 mm外壳
AccliMate™ IP68密封圆形插头电缆组件、22 mm外壳、现场终端套件
AccliMate™ IP68密封圆形插座面板组件、22mm外壳、现场端接套件
我们的AccliMate™ IP67和IP68密封面板安装连接器采用节省空间的矩形设计,已经过防尘和防水IP67测试。
0.80 mm Eye Speed®密封IP68高速I/O电缆系统
适用于RCH/ERI8系列的外壳,Eye Speed®密封IP68高速I/O系统
0.80 mm Eye Speed® I/O直角Edge Rate®插座
AccliMate™ IP68密封矩形以太网电缆组件,插头
AccliMate™ IP68密封矩形以太网面板电缆组件
AccliMate™ IP68密封形以太网面板插座
Acclimate™ IP68密封以太网电缆插头,现场端接套件
AccliMate™ IP68密封矩形USB电缆组件
AccliMate™ IP68密封矩形USB面板安装电缆组件
AccliMate™ IP68密封矩形USB面板连接器,PCB安装
我们的AccliMate™螺纹圆型已经过防尘和防水应用的IP68测试。
开发中:AccliMate™密封USB C型电缆组件、插头
开发中:AccliMate™密封USB C型电缆组件、插座
开发中:AccliMate™密封USB C型面板安装连接器、插座
AccliMate™ IP68密封圆形以太网电缆插头组件
AccliMate™ IP68密封圆形以太网面板安装插座
AccliMate™ IP68密封圆形以太网电缆组件,插座
AccliMate™ IP68密封圆形以太网电缆插头,现场端接套件
AccliMate™ IP68密封圆形USB 2.0电缆插头组件
AccliMate™ IP68密封圆形USB 2.0面板安装插座
AccliMate™ IP68}密封圆形USB电缆组件,插座
已经过防尘和防水应用的IP67测试。
AccliMate™微型推拉式电缆现场端接套件
适用于MCPK和MCRK的端子
MCPK针脚
AccliMate™迷你推拉式面板现场端接套件
AccliMate™微型推拉式电缆组件
AccliMate™迷你推拉式面板组件
Samtec的AccliMate™ IP68压接密封卡口系统为电缆到电缆或电缆到板应用提供了高性价比的解决方案,有金属防护罩可选。
Acclimate™ IP68 12 mm外壳压接电缆组件
Acclimate™ IP68 12 mm外壳压接面板组件
Acclimate™ IP68 12 mm外壳压接面板插座