基本blade & beam系统
可提供轻薄型系统
可提供多达300个I/O口
其中一部分产品符合E.L.P.™(Extended Life Product™)标准
可提供多达300个标准针位数
提供边缘安装类型
用于实现弹性堆叠的基础刀片及梁系统。
特色
产品
BSS - 0.635 mm基础刀片及梁插座料带,边缘安装
特色
提供低成本镀金
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
卷带封装可选
六种标准针位,多达300个端子
堆叠高度5.00 mm(.197")
标准定位销功能
BTS - 0.635 mm基础刀片及梁针脚料带
特色
提供低成本镀金
提供边缘安装类型
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
卷带封装可选
六种标准针位,多达300个端子
堆叠高度5.00 mm(.197")
标准定位销功能
LSS - 0.635 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带
特色
关于每个主板需要两个或更多连接器的应用,请参阅多个LSXX连接器应用。
多达100个I/O口
6种堆叠高度选项,从6.00 mm到12.00 mm
自动对接系统可降低库存成本
额定电流:最大1.7 A
额定电压:最大 300 VAC/424 VDC(电源插片)
对接和拆拔力约为普通微间距连接器的4-6倍
对接时会发出咔嗒声
联系销售