ExaMAX® I/O屏蔽、高密度电缆系统

全屏蔽、EMI保护I/O电缆系统采用成熟的ExaMAX®技术,具有两个可靠接触点,可在电缆到面板配置中实现64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ) 性能。

系列概述

Samtec的ExaMAX® I/O外部电缆和外壳系统具有EMI屏蔽功能,有助于限制信号衰减并优化性能,支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用。该系统采用高密度设计,在单个信号晶片上具有多达72个交错差分对,从而提高了隔离度并显著减少了串扰。每列包括一个边带用于处理额外的信号。Eye Speed®超低偏斜电缆技术可提高带宽并扩展信号覆盖范围。

特色

  • 全屏蔽外部电缆和外壳,用于EMI保护

  • 在2.00毫米列间距上实现64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ) 电气性能

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2能力

  • 32 或 48 对(4 和 6 对;8 列)

  • 单端口或双端口外壳设计,用于ExaMAX®直角板连接器(EBTM-RA

  • 耐用型拉闩,用于对接/拆拔

  • 30和34 AWG Eye Speed®超低偏斜双芯电缆

  • 独立的信号晶片,采用交错差分对设计

  • 每块信号晶片上均有单片压纹接地结构以减少串扰

  • 路线图:电缆到电缆隔板连接,将性能提高至112 Gbps PAM4

ExaMAX® I/O特性

下载和资源

资料

高速电缆互连方案指南
高速电缆互连方案指南 下载PDF文件

技术文档

产品

EBCE - ExaMAX® I/O 2.00 mm屏蔽面板安装电缆插座

特色
  • 全屏蔽外部电缆和外壳,用于EMI保护

  • 支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2能力

  • 采用交错差分对设计的独立信号晶片;32或48对

  • 耐用型拉闩,用于对接/拆拔

  • 30和34 AWG Eye Speed®超低偏斜双芯电缆

  • 每块信号晶片上均有单片压纹接地结构以减少串扰

ARM6-产品图片

EBTC - ExaMAX® I/O 2.00 mm屏蔽压铸面板外壳

特色
  • 全屏蔽外壳,提供EMI保护

  • 单端口或双端口外壳设计,用于ExaMAX®直角板连接器(EBTM-RA),该连接器支持64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)应用, 支持PCIe® 6.0/CXL® 3.2

  • 采用交错差分对设计的独立信号晶片;32或48对

  • 每块信号晶片上均有单片压纹接地结构以减少串扰

ARM6-产品图片

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多Flyover®新一代系统