ACPK-12-03-G-S-M-2 - AccliMate™ IP68密封圆形插头电缆组件、12 mm外壳、现场终端套件

特色

  • 提供0.50 mm或1.00 mm直径引脚

  • 接受 20-30 AWG 电线

  • DCA-ACP-12-X-X防尘帽

  • 四个锁合选项

  • 提供插入工具

  • 金属或塑料外壳

  • 电流可达5.0安

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
零件特定文档
插拔件组件

相关组件

ACPK-16系列缩略图
ACPK-16

AccliMate™ IP68密封圆形插头电缆组件、16 mm外壳、现场终端套件

ACPK-22系列缩略图
ACPK-22

AccliMate™ IP68密封圆形插头电缆组件、22 mm外壳、现场终端套件

对接连接器

ACR-12系列缩略图
ACR-12

AccliMate™ IP68密封圆形面板组件、插座、12 mm外壳

ACRK-12系列缩略图
ACRK-12

AccliMate™ IP68密封圆形插座面板组件、12mm外壳、现场端接套件

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
贸易合规
HTS编码 8536.69.40
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:本产品含有锑、铍、镍和铅,可能导致癌症及生殖危害。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 没有已知的PFAS
监管验证方式 自动
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 马来西亚.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策