ACPK-16-06-H-S-P-2 - AccliMate™ IP68密封圆形插头电缆组件、16 mm外壳、现场终端套件
特色
0.50 mm、1.00 mm以及1.50 mm直径引脚可用
接受 14-30 AWG 电线
DCA-ACP-16-X-X防尘帽
四个锁合选项
提供插入工具
金属或塑料外壳
射频线可用
电流可达11.6安
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。