APF6-025-03.5-L-06-0-TR - 0.635mm AcceleRate® HP垂直高性能阵列插座
此系列的0.635 mm间距阵列采用了极致性能可达112 Gbps PAM4的开放式端子设计,实现了接地和布线灵活性。此成本优化解决方案的每排总端子数高达800个(进程计划超过1,000个),堆叠高度只有5 mm(最高10 mm),数据速率可兼容PCIe® 6.0/CXL® 3.2和100 GbE。
特色
性能可达56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4
数据速率与PCIe® 6.0/CXL® 3.2和100 GbE兼容
提供800个总端子数; 进程计划达到超过1,000个端子
端子开放式设计,具有最大的接地和布线灵活性
薄度为5 mm,堆叠高度为10 mm
焊接柱板端接,可靠性极高;符合IPC Class 3标准,表面安装回流焊技术,适用于高密度、高速连接器
额定电流:最大1.2 A
额定电压:最大150 VAC/212 VDC
Analog Over Array™能力
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。