APF6-040-03.5-S-04-0-TR - 0.635mm AcceleRate® HP垂直高性能阵列插座

此系列的0.635 mm间距阵列采用了极致性能可达112 Gbps PAM4的开放式端子设计,实现了接地和布线灵活性。此成本优化解决方案的每排总端子数高达800个(进程计划超过1,000个),堆叠高度只有5 mm(最高10 mm),数据速率可兼容PCIe® 6.0/CXL® 3.2和100 GbE。

特色

  • 性能可达56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4

  • 数据速率与PCIe® 6.0/CXL® 3.2和100 GbE兼容

  • 提供800个总端子数; 进程计划达到超过1,000个端子

  • 端子开放式设计,具有最大的接地和布线灵活性

  • 薄度为5 mm,堆叠高度为10 mm

  • 焊接柱板端接,可靠性极高;符合IPC Class 3标准,表面安装回流焊技术,适用于高密度、高速连接器

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250 500 1000
价格 $27.460 $25.995 $25.020 $24.409 $19.983 $18.508 $15.557 $12.607
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
评估和开发套件
AcceleRate® HP SI评估套件

REF-218313-X.XX-XXX

公司: Samtec

Samtec 0.635 mm间距、112 Gbps PAM4 AcceleRate® HP高性能阵列支持高性能应用,通过端子开放式设计提供最大的布线和接地灵活性。AcceleRate® HP SI评估套件(REF-218313-X.XX-XXX)为系统设计人员和SI工程师提供了一种易于使用的解决方案,用于测试AcceleRate ® HP连接器。AcceleRate ® HP SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统。请联系Samtec的技术专家: [email protected] ,以便了解更多信息。

开发套件图片
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
插拔件组件

相关组件

APF6-L产品图片
APF6-L

用于电缆对接的0.635mm AcceleRate® HP闭锁插座(ARP6系列)

APF6-RA产品图片
APF6-RA

0.635mm AcceleRate® HP直角高性能阵列插座

用于电缆对接的 0.635 mm AcceleRate ® HP 锁定插座
APF6-T

用于电缆对接的 0.635 mm AcceleRate® HP 锁定插座(ARP6 系列)

用于电缆对接的 0.635 mm AcceleRate ® HP 表面安装锁定插座
APF6-S

0.635 mm AcceleRate ® HP表面安装锁定插座,用于电缆对接(ARP6系列)

APF6 直角连接器
APF6-RA-S

0.635 mm AcceleRate ® HP 直角屏蔽插座,用于电缆对接(ARP6 系列)

APF6-C AcceleRate ® 适用于 APF6-RA 的 HP 直角外壳
APF6-C型

0.635 mm AcceleRate ® HP 直角外壳,适用于 APF6-RA

对接连接器

APM6-系列图片
APM6

0.635mm AcceleRate ® HP高性能阵列针脚


ARJ6型

Acceleate® HP高密度、高性能面板安装电缆系统

交互电源图表

绘图工具/绘图的使用:绘图工具/绘图仅用于考虑购买/使用Samtec, Inc.(“Samtec”)产品,并包含Samtec以及我们的各个许可方的专有信息。Samtec不授予任何专利、版权、商标或其他专有权利下的明示或暗示权利或许可,并且严禁将绘图工具/绘图用于构建、逆向工程或复制。使用绘图工具/绘图,即代表用户同意不直接或间接侵犯Samtec的任何知识产权,并承认Samtec、我们的各个许可方或两者共同拥有其中的所有知识产权。绘图工具/绘图“按原样”呈现。虽然Samtec将尽一切努力提供完善的信息,但不保证绘图工具/绘图没有错误或缺陷,也不保证绘图工具/绘图的使用在准确性、可靠性或其他方面的表现。用户同意自行承担所有访问和使用绘图工具/绘图的风险。绘图工具和相关绘图仅供参考。官方数据请参阅Samtec资格报告。不提供任何明示或暗示的保证,包括对适销性、特定用途适用性或任何种类的保证。
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
商标 AcceleRate
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策