高至110 GHz的耐用型盲插模块化解决方案

高度可配置的高频射频联动解决方案,带有盲插模块,使用尺寸20或尺寸16端子、.047"电缆组件或MT套圈插槽,集成于节省空间的多端口模块中。

特色

  • 耐用型,盲插(线卡到线卡或背板)

  • 具有多种配置的标准化现成解决方案

  • 最大化密度和功能,减轻重量

  • 选择推拉式射频同轴和/或耐用型光学元件

  • Block (VITA™ 90.2 VNX+™):七种标准配置,也提供快速定制

  • 电缆组件:该模块可插接.047英寸电缆组件,带宽最高可达110 GHz(RF047-A)。

  • 或者,使用射频同轴触点:尺寸20、50欧姆(GPCC-20)或尺寸16、75欧姆(GPCC-16

  • MT套圈插槽可插入FireFly™光学收发机或HALO®轻薄耐用型光学收发机进行插拔,实现112 Gbps PAM4传输速率

  • 可与Samtec的SEARAY™直角高速数字阵列连接器一起安装在VITA™ 90 VNX+模块

  • 降低SWaP-C,使其成为军事和航空航天应用的理想选择

  • VITA™ 90 VNX+™嵌入式解决方案的体积比其前代3U VPX缩小了4.5倍

产品

VITA90 - VITA™ 90.2 VNX+ 光学和同轴连接器模块

特色
  • Samtec的连接器设计被选为VITA™ 90标准

  • 耐用型,盲插(线卡到线卡或背板)

  • 具有多种配置的标准化现成解决方案

  • 选择推拉式射频同轴和/或耐用型光学元件

  • 可插拔,使用RF047-A电缆组件: 端1采用尺寸20(110 GHz)端子的.047"电缆,端2采用SMPM

  • 或者,使用射频同轴触点:尺寸20、50欧姆(GPCC-20)或尺寸16、75欧姆(GPCC-16

  • MT套圈插槽可插入FireFly™光学收发机或HALO®轻薄耐用型光学收发机进行插拔,实现112 Gbps PAM4传输速率

  • 降低SWaP-C,使其成为军事和航空航天应用的理想选择

VBM产品图片,高达110 GHz的耐用型盲插模块解决方案

RF047-A - 50欧姆、.047"射频毫米波电缆组件

特色
  • .047"低损耗柔性电缆,29 AWG

  • RF047-A end 2 options: 1.00 mm, 1.35 mm, 1.85 mm, 2.40 mm, 2.92 mm, SMA, SMP, SMPM and Threaded SMPM (SMPMT), size 20 contacts (GPCC-20), Ganged SMPM (Magnum RF®) and U.FL/MHF® 1. Visit the next page to build your solution.

  • 耐用型盲插可配置区块/模块VBM)和尺寸20端子(GPCC-20:20VP/20VS选项)配合使用

  • U.FL/MHF®终端1选项提供坚固耐用的金属应力消除件;500次插拔。有关信息,请参阅电子手册。

  • 阻抗: 50 Ω

  • 电容: 95 pF/米

  • 工作温度: -65 ºC至+125 ºC

  • 弯曲半径: 3.18 mm(最小值)

  • Frequency Range: DC to 110 GHz (1.00 mm), DC to 90 GHz (1.35 mm), DC to 65 GHz (1.85 mm, SMPM), DC to 60 GHz (SMPMT), DC to 50 GHz (2.40 mm), DC to 40 GHz (2.92 mm, SMP, GPCC-20), DC to 26.5 GHz (SMA), DC to 10 GHz (U.FL/MHF® 1)

  • 插入损耗: 参见RF047-A图表

  • 功率处理: 参见RF047-A图表

  • 延迟时间: 4.76 ns/米

  • 传播速度: 70%

  • VSWR:最高1.35:1 (2.92 mm & 2.40 mm),最高1.4:1(1.00 mm至90 GHz、1.35 mm、1.85 mm & SMPM),最高1.5:1(1.00 mm 90 GHz至110 GHz)

RF047-A系列图片

GPCC-16 - 射频同轴端子尺寸16,75欧姆

特色
  • 75欧姆尺寸16端子,最高18 GHz

  • VBM系列模块配合使用,可实现高度可配置的耐用型盲插应用

GPCC-16产品图片,尺寸16触点,75欧姆

GPCC-20 - 射频同轴端子尺寸20,50欧姆

特色
  • 50欧姆尺寸20端子,最高110 GHz

  • VBM系列模块配合使用,可实现高度可配置的耐用型盲插应用

  • 提供.047"电缆组件(RF047-A

GPCC-20产品图片,尺寸20触点,50欧姆

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多射频原创解决方案