Original:同时运行数字差分对、单端信号和电源

Samtec Analog Over Array™ 技术使开放式端子阵列能够同时支持电源、数字和模拟差分或单端信号。


系列概述
高密度射频应用通常需要多达数百个独立的射频连接器。Samtec Analog Over Array™技术可替代几十个精密射频连接器,从而实现更小的占用空间、更轻的重量以及成本优化。Samtec Analog Over Array™连接器是一种高密度、高频、开放引脚阵列解决方案,支持电源、数字以及模拟差分或单端信号传输。Samtec高密度阵列连接器已在高速、高性能数字应用中得到验证。在射频应用中,Samtec Analog Over Array™参考设计实现了业界领先的差分串扰和回波损耗性能,频率范围可达36 GHz。这些参考设计规定了推荐的PCB层叠结构、发射优化方案、端子映射指南以及完整的BOR特性分析报告。
特色
端子开放式设计,具有最大的接地和布线灵活性
模拟和数字信号(差分对和/或单端)加上通过同一互连的电源
差分接地模式支持RF SOC
单端接地模式
Samtec Analog Over Array™连接器包括:

Samtec的SEARAY™产品系列提供业内最全面的高速、高密度端子开放式端子阵列产品组合。SEARAY™ Analog Over Array™ SI评估套件为系统设计人员、SI工程师和射频工程师提供了一个易于使用的解决方案,用于测试SEARAY™连接器的射频功能。SEARAY™ Analog Over Array™ SI评估套件(REF-231562-X.XX-XX)采用两块PCB板构成的高品质系统,具备耐用型机械设计。请联系Samtec技术专家: [email protected] ,以便了解更多信息。
零件编号:REF-231562-X.XX-XX

下载和资源
联系销售