高可靠性Tiger Eye™端子系统
金属锁扣和螺丝紧固选项
带护罩、顶针和防误插
PVC或Teflon™含氟聚合物电缆
可提供单独部件或完整组件
可提供装配工具 (Visit samtec.com/tooling)
These Tiger Eye™ .050" pitch discrete wire cables and connectors feature high-reliability contacts for micro rugged applications.
特色
下载和资源
资料
技术文档
产品
SFSS
特色
.050"(1.27 mm)间距
28和30 AWG PVC电线
高可靠性Tiger Eye™端子
提供与其对接的带护罩针脚料带
金属锁扣选项
顶针单排系统,50端子
SFSST
特色
Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。
.050"(1.27 mm)间距
28和30 AWG Teflon™含氟聚合物电缆
高可靠性Tiger Eye™端子
提供与其对接的带护罩针脚料带
金属锁扣选项
顶针单排系统,50端子
SFSD
特色
.050"(1.27 mm)间距
28和30 AWG PVC电线
高可靠性Tiger Eye™端子
提供与其对接的带护罩针脚料带
金属锁扣和螺丝紧固选项
顶针式,双排系统,最多可达100颗端子
SFSDT
特色
Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。
.050"(1.27 mm)间距
28和30 AWG Teflon™含氟聚合物电缆
高可靠性Tiger Eye™端子
提供与其对接的带护罩针脚料带
金属锁扣和螺丝紧固选项
顶针式,双排系统,最多可达100颗端子
TFSD
特色
.050"(1.27 mm)间距
28和30 AWG PVC电线
提供与其对接的带护罩Tiger Eye™插座料带
顶针式,双排系统,最多可达100颗端子
TFSDT
特色
Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。
.050"(1.27 mm)间距
28和30 AWG Teflon™含氟聚合物电缆
提供与其对接的带护罩Tiger Eye™插座料带
顶针式,双排系统,最多可达100颗端子
TFSS
特色
.050"(1.27 mm)间距
28和30 AWG PVC电线
提供与其对接的带护罩Tiger Eye™插座料带
顶针单排系统,50端子
TFSST
特色
Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。
.050"(1.27 mm)间距
28和30 AWG Teflon™含氟聚合物电缆
提供与其对接的带护罩Tiger Eye™插座料带
顶针单排系统,50端子
SFM
特色
应用:顶针式,单排和双排多指铍铜端子系统,最多可达100颗端子
端子系统:Tiger Eye™
高达8 Gbps的性能
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
达到或超过MIL-DTL-55302测试标准
间距:.050"(1.27 mm)
特色:提供螺丝紧固和焊钉选项,可满足极高的耐用性要求
组装方向:垂直、水平
针脚:通孔式、表面安装
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
TFM
特色
带护罩壳体可实现盲插
间距:.050"(1.27 mm)
高达8 Gbps的性能
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
达到或超过MIL-DTL-55302测试标准
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
端子系统:.018"(0.46 mm)直径接线柱
组装方向:垂直、直角、水平
针脚:通孔式、表面安装
应用:与高可靠性Tiger Eye™端子插座和电缆组件对接
多种堆叠高度
特色:提供螺丝紧固、焊接片和焊钉选项,可满足极高的耐用性要求
TFC
特色
应用:与高可靠性Tiger Eye™端子插座和电缆组件对接
端子系统:.018"(0.46 mm)直径接线柱
间距:.050"(1.27 mm)
高达8 Gbps的性能
多种堆叠高度
组装方向:垂直、直角
特色:成本更低的电镀选项
针脚:通孔式、表面安装
ISDF
特色
.050"(1.27 mm)间距
28和30 AWG电缆
金属锁扣和螺丝紧固选项
顶针式,双排系统,最多可达100颗端子
顶针单排系统,50端子
T1M44-M
特色
.050"(1.27 mm)间距
匹配28和30 AWG电缆
可提供装配工具 (Visit samtec.com/tooling)
铍铜压接针脚端子
迷你卷盘端子
T1M44-R
特色
.050"(1.27 mm)间距
匹配28和30 AWG电缆
可提供装配工具 (Visit samtec.com/tooling)
铍铜压接针脚端子
卷盘包装针脚(35k卷盘)
联系销售
More Discrete Wire Cable Assemblies
- Tiger Eye™ .050" Pitch Discrete Wire Cables & Connectors
- Tiger Eye™ 0.80 mm Pitch Discrete Wire Cables & Connectors
- Tiger Eye™ 2.00 mm Pitch Discrete Wire Cables & Connectors
- 1.00 mm Pitch Micro Mate™ Discrete Wire Cables & Connectors
- .100" Mini Mate™ Discrete Wire Cables & Connectors
- Power Mate® .165" Pitch Discrete Wire Cables & Connectors
- mPOWER® Ultra Micro Power Discrete Wire Cables & Connectors
- PowerStrip™ 5.00 mm Pitch Discrete Wire Cables & Connectors
- PowerStrip™ .250" Pitch High Power Discrete Wire Cables & Connectors
- 2.00 mm(.0787")间距分离式导线IDC系统