EXTreme Ten60Power™ 60培电源连接器

Samtec的EXTreme Ten60Power™ 60安培电源连接器采用模块化高功率和信号组合,适用于中板和背板应用。EXTreme Ten60Power™连接器采用高电流和轻薄型互连设计,在10 mm高度的轻薄外壳中提供最大流强线长比,可增强系统内的气流。

特色

  • 每个电源插片电流可达60 A

  • 耐用型10 mm轻薄型设计(直角组装方向)

  • 相同外型内有3或5个信号排

  • 可提供0到40个信号端子

  • 至多20个DC电源刀片或12个AC电源刀片

  • AC-DC电源组合以及电源分离选项可选

  • 额定电流:最大 60 A(电源插片)、30 A/30 A(分体式电源插片)、最大 3.3 A(信号端子)

  • 额定电压:最大 300 VAC/424 VDC(电源插片)

  • 可使电路板端接更加轻松的压接尾部选项(仅限ET60S)

  • 模块可加以配置以适应几乎任何设计

  • 支持中板和背板应用的共面或垂直解决方案

  • 提供热插拔选项

下载和资源

资料

耐用型/电源互连方案指南
耐用型/电源互连方案指南 下载PDF文件

技术文档

视频

PowerStrip™ EXTreme Ten60Power™ 60 安培电源连接器
PowerStrip™ EXTreme Ten60Power™ 60 安培电源连接器
微型耐用型电源互连器 - Samtec
微型耐用型电源互连器 - Samtec

产品

ET60S - EXTreme Ten60Power™ 60安培信号/电源组合

特色
  • 耐用型轻薄设计

  • 垂直和直角组装方向

  • 中板或背板应用

  • 额定电流:最大 60 A(电源插片)、30 A/30 A(分体式电源插片)、最大 3.3 A(信号端子)

  • 额定电压:最大 300 VAC/424 VDC(电源插片)

  • 至多20个DC电源刀片或12个AC电源刀片

  • AC-DC电源组合以及电源分离选项可选

  • 总计0到40个信号引脚

  • 相同外型内有3或5个信号排

  • 压接型尾部设计可选

ET60S系列缩略图

ET60T - EXTreme Ten60Power™ 60安培信号/电源组合

特色
  • 10.00 mm轻薄型设计(直角)

  • 中板或背板应用

  • 额定电流:最大 60 A(电源插片)、30 A/30 A(分体式电源插片)、最大 3.3 A(信号端子)

  • 额定电压:最大 300 VAC/424 VDC(电源插片)

  • 至多20个DC电源刀片或12个AC电源刀片

  • AC-DC电源组合以及电源分离选项可选

  • 总计0到40个信号引脚

  • 相同外型内有3或5个信号排

ET60T系列缩略图

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多电源系统