高功率隔离式连接器,Power Mate®和Mini Mate®系统

高功率隔离式连接器;板对板电源插座和针脚料带,具有独立带护罩端子。

特色

  • 拥有顶针的Power Mate®系统

  • 拥有可靠型Tiger Buy™端子的Mini Mate®系统

  • 独立带护罩端子

  • 加高的堆叠高度

下载和资源

资料

耐用型/电源互连方案指南
耐用型/电源互连方案指南 下载PDF文件
夹层堆叠连接器电子手册
夹层堆叠连接器电子手册 下载PDF文件

视频

微型耐用型电源互连器 - Samtec
微型耐用型电源互连器 - Samtec

产品

IPBS - .165" Power Mate®隔离式电源插座料带

特色
  • .165"(4.19 mm)间距

  • 额定电流:最大9.3 A

  • 额定电压:最大400 VAC/566 VDC

  • 独立带护罩端子

  • 单排或双排

  • 可选顶针

  • 垂直通孔和表面安装

  • 提供汽车A系列产品

IPBS系列缩略图

IPBT - 4.19mm(.165 英寸)间距板对板/线对板带护罩盒插头连接器,高功率,隔离式,单排或双排,垂直或直角,表面安装 (SMT) / 通孔,导柱选项,Power Mate ®

特色
  • .165"(4.19 mm)间距

  • 额定电流:最大9.3 A

  • 额定电压:最大400 VAC/566 VDC

  • 加高堆叠高度可选

  • 独立带护罩端子

  • 可选的顶针导柱孔

  • 单排或双排

  • 垂直通孔和表面安装,直角通孔

  • 提供汽车A系列产品

IPBT系列缩略图

IPS1 - .100" Mini Mate®隔离式电源连接器插座料带

特色
  • 垂直通孔和表面安装,直角通孔

  • .100"(2.54 mm)间距

  • 额定电流:最大5.9 A

  • 额定电压:最大700 VAC/990 VDC

  • 双排

  • 独立带护罩端子

  • 提供锁紧片可供选择

  • 提供汽车A系列产品

IPS1系列缩略图

IPT1 - .100" Mini Mate®隔离式电源连接器针脚料带

特色
  • 垂直通孔和表面安装,直角通孔

  • .100"(2.54 mm)间距

  • 额定电流:最大5.9 A

  • 额定电压:最大700 VAC/990 VDC

  • 独立带护罩端子

  • 双排

  • 加高堆叠高度可选

  • 可选择定位销和锁紧卡箍

  • 提供汽车A系列产品

IPT1系列缩略图

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多电源系统