每个电源插片的额定电流高达58.7安培
总计多达8个电源刀片
.250"(6.35 mm)间距
直角和垂直组装方向
提供电源/信号组合
可选锁扣或螺丝紧固
提供分离式线缆组件、组件和工具
盲插的理想选择
节省空间
PowerStrip™/40 .250“ 间距高功率连接器具有 2-8 个电源插片,每个插片可以直角或垂直方向承载高达 58.7 A 的电流。
特色
下载和资源
资料
产品
PES - .250" PowerStrip™/40 高功率插座料带
特色
额定电流:最大58.7 A
额定电压:最大450 VAC/636 VDC
.250"(6.35 mm)间距
高功率双刀端子
可选耐用型螺丝紧固
PET - 6.35 毫米(.25 英寸)间距高功率板对板/线对板带护罩盒插头连接器,垂直或直角,锁紧夹/螺钉选项,PowerStrip™/40 安培
特色
.250"(6.35 mm)间距
额定电流:最大58.7 A
额定电压:最大450 VAC/636 VDC
2到8电源针位
高功率双刀端子
PETC - .100" PowerStrip™/40 A信号/电源组合针脚料带
特色
.250" (6.35 mm) 电源触电间距
12或40信号引脚
2, 4或8电源针位
高功率双刀端子
额定电流:最大50 A(电源插片),最大4.8 A(信号端子)
额定电压:最大450 VAC/636 VDC
PESC - .100" PowerStrip™/40 A信号/电源组合插座料带
特色
.250" (6.35 mm) 电源触电间距
12或40信号引脚
2, 4或8电源针位
高功率双刀端子
额定电流:最大50 A(电源插片),最大4.8 A(信号端子)
额定电压:最大450 VAC/636 VDC
联系销售