超耐用型
解决方案

超耐用型 解决方案
高可靠性 • 长使用寿命 • 耐用型材料

Samtec的超耐用型解决方案为小型系统,可以为极端/严苛环境提供可靠性和灵活性。从耐用型I/O电缆组件、密封和紧凑型光学元件和VITA 90 VNX+模块到超耐用型硬件和高温涂层,这些解决方案是军事、航空航天、潜水和其他严苛环境应用的理想选择。

对于设计灵活性和成本优化,经Samtec严苛环境测试(SET)合格的产品为商用现货(COTS)和经改良COTS,以便让解决方案更快上市。

超耐用型手册

超耐用型手册

下载PDF文件

URSA™ I/OURSA™ I/O超耐用型电源电缆系统

URSA™ I/O采用双曲面型触点,可在具有EMI保护的超耐用型应用中实现极高的可靠性和高对接次数。

特色
  • 四个接触点,实现极其可靠的连接
  • 双曲面型触点可实现极高的对接次数
  • 微型1.00 mm间距双排设计节省空间
  • 密度极高,一个1RU面板上的I/O总数高达1,450个(29根电缆,每根I/O总数为50个)
  • 电缆到电缆和电缆到板解决方案
  • EMI屏蔽可限制信号衰减并优化性能
产品
URSA™ I/O
特色

Novaray® I/O 38999耐用型 I/O系统

特色
Novaray I/O 38999耐用型I/O系统

Firefly™光学极端环境系统

特色
  • 密封和Mil涂层,适合暴露型军事、航空航天和潜水应用
  • 耐受温度范围广,从-40 ºC到+85 ºC
  • 经加固,可减少锡须形成,抵抗真菌;可在严苛环境中运行,包括盐雾、扬沙和扬灰、喷气燃料和海拔高达70,000英尺
  • x4和x12配置
  • 包括多端选择,包括MT38999、MTP®、MXC®和VITA 66.X
  • FireFly™微型Flyover System™
Firefly™光学极端环境系统

超耐用型/紧凑型光学元件

特色
  • 业内最紧凑型光纤光学元件,适用于军事、航空和航天应用
  • 倒装芯片组件,轻薄型封装
  • 四排40G和100G基于VCSEL收发机
  • 取放装置可与BGA连接装置焊接在一起,实现机械和性能可靠性
  • 可拆卸尾部连接器由运动系统支持,确保在严苛环境中实现光学调准
超耐用型/紧凑型光学元件

VITA 90 VNX+解决方案

特色
  • 射频背板系统支持110 GHz,带高密度20尺寸电缆;路线图上为16尺寸
  • 配置SEARAY™直角阵列和FireFly™光学元件
  • COTS和改良COTS解决方案,实现成本和时间灵活性
  • 降低SWaP-C,使其成为军事和航空航天应用的理想选择
  • VITA 90.0 VNX+ 标准产品和支持
VITA 90 VNX+解决方案

超耐用型涂层

SureCoat™超耐用型涂层

SureCoat™徽标
SureCoat™超耐用型涂层

开发中的涂层

SureCoat™超耐用型涂层

超耐用型硬件

特色
  • 导柱架高(GPSO)允许有0.035"的初始错位
  • 借助“盲插”处理超微型细间距夹层连接器
  • 插孔紧固精密架高(JSO)降低了元件损坏的风险
  • 协助高法向力连接器拆拔
  • 精密架高(SO)堆叠高度为5至25mm
  • 精密加工容差(+/- .002" (0.05mm))
  • SureWare™ GPSO视频
超耐用型硬件

严苛环境测试

严苛环境测试(SET)支持超耐用型解决方案,提供超出典型行业标准的额外测试,以增强在严苛环境中的性能信心。有关SET以及长寿命产品TM和设计资质测试等其他Samtec测试的更多信息,请访问samtec.com/SET

SET
In this live demonstration from DesignCon 2023, the performance of a Samtec high-speed cable system is measured by the world’s first scalable VNA. Matt Burns (Technical Marketing Manager, Samtec), and […] The post Cutting Edge High-Speed Cable Performance Measured By The World’s ...
A new connector system improves signal integrity by improving power integrity. Optimizing power integrity provides greater signal integrity margin and improves power and thermal efficiency.  The design of a high-speed […] The post Improve Power Integrity and Signal Integrity With...
It’s coming – embedded world 2023! Can you wait for it? No, it’s not The Mandalorian Season 3 (Wasn’t that awesome?!??!), but rather embedded world 2023. For embedded designers and […] The post Samtec Highlights Latest Interconnect Solutions at embedded world 2023 appeared first ...
In February, we rolled out several new helpful features for customers, a new application design guide for our Firehawk™ product, added new testing data to our Severe Environment Testing page, […] The post Here are the February 2023 Samtec Website Updates appeared first on The Sam...
A working demonstration of the Apollo communication system — the original Apollo S-Band communication hardware that was used in the Apollo moon missions in the 1960s and early 1970s — […] The post Apollo Communication Hardware: A Fantastic Demonstration Of The Original Equipment...