2.00-mm-Raster Tiger Eye™ Einzeladersystem

2.00 mm Raster Tiger Eye™

Hochzuverlässige Tiger Eye™ Kabel, Stecker, Buchsen und Stiftleisten mit hoher Zugkraft für raue Einsatzbedingungen.

Eigenschaften

  • Tiger Eye™ Kontaktsystem mit hoher Zuverlässigkeit
  • Metallverriegelung und Anschraubmöglichkeiten
  • Abgeschirmt, polarisiert und kodiert
  • PVC oder Teflon™ Fluorpolymer-Kabel​​​​​​​
  • Als Komponenten oder komplette Baugruppen erhältlich
  • Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)

VIDEOS

Tiger Eye™ Einzeladerkontaktsystem mit hoher Zuverlässigkeit

Samtec Einzelader-Kabelkonfektion

Micro Rugged und Power Steckverbinder – Samtec

Produkte

S2SD

2.00 mm Tiger Eye™ Buchse für zweireihige Einzelader-Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • 2,00-mm-Raster (0,0787")
  • High-Performance Tiger Eye™ Kontakte 
  • 24 bis 30-AWG-PVC-Leiter
  • Polarisiertes, zweireihiges System mit bis zu 60 Kontakten
  • Metallverriegelung und Anschraubmöglichkeiten
  • Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
2.00 mm Tiger Eye™ Buchse für zweireihige Einzelader-Kabelkonfektion

S2SDT

2,00 mm Tiger Eye™ zweireihige diskrete Kabelkonfektion, Teflon™ Fluorpolymer Draht, Buchse

Eigenschaften
  • 2,00-mm-Raster (0,0787")
  • High-Performance Tiger Eye™ Kontakte 
  • 24 bis 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel​​​​​​​
  • Polarisiertes, zweireihiges System mit bis zu 60 Kontakten
  • Metallverriegelung und Anschraubmöglichkeiten
  • Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
  • Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.​​​​​​​
2,00 mm Tiger Eye™ zweireihige diskrete Kabelkonfektion, Teflon™ Fluorpolymer Draht, Buchse

T2SD

2.00 mm Tiger Eye™ Terminal für zweireihige Einzelader-Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • 2,00-mm-Raster (0,0787")
  • 24 bis 30-AWG-PVC-Leiter
  • Polarisiertes, zweireihiges System mit bis zu 60 Kontakten
  • Passende ummantelte Tiger Eye™ Buchsenleisten sind erhältlich
2.00 mm Tiger Eye™ Terminal für zweireihige Einzelader-Kabelkonfektion

T2SDT

2,00 mm Doppelreihige Tiger Eye™ Kabelkonfektion mit diskreten Drähten, Teflon™ Fluorpolymer Draht, Klemme

Eigenschaften
  • 2,00-mm-Raster (0,0787")
  • 24 bis 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel​​​​​​​
  • Polarisiertes, zweireihiges System mit bis zu 60 Kontakten
  • Passende ummantelte Tiger Eye™ Buchsenleisten sind erhältlich
  • Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.​​​​​​​
2,00 mm Doppelreihige Tiger Eye™ Kabelkonfektion mit diskreten Drähten, Teflon™ Fluorpolymer Draht, Klemme

S2M

Hochzuverlässige Tiger Eye™ Buchse für diskrete Kabeln, 2.00 mm Raster

Eigenschaften
  • Polarisiertes, zweireihiges System mit bis zu 60 Kontakten
  • Leistung bis zu 8 Gbit/s
  • Kontaktsystem: Tiger Eye™
  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
  • Ausrichtung: Vertikal
  • Raster: 2.00 mm (.0787")
Hochzuverlässige Tiger Eye™ Buchse für diskrete Kabeln, 2.00 mm Raster

T2M

Hochzuverlässiger Tiger Eye™-Header mit diskreten Kabeln, 2.00 mm Raster

Eigenschaften
  • Raster: 2.00 mm (.0787")
  • Kontaktsystem: 0.50 mm (.020") Vierkantpfosten
  • Leistung bis zu 8 Gbit/s
  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
  • Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
  • Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
  • Anwendung: Gegenstück zu robusten Tiger Eye™ Kontaktbuchsen
  • Besondere Merkmale: Verschrauboption, zusätzliche Weld-Tabs für robuste Anforderungen verfügbar
Hochzuverlässiger Tiger Eye™-Header mit diskreten Kabeln, 2.00 mm Raster

ISD2

2.00 mm Tiger Eye™ Buchsengehäuse für diskrete Kabel

Eigenschaften
  • 2,00-mm-Raster (0,0787")
  • 24- bis 30-AWG-Kabel
  • Metallverriegelung und Anschraubmöglichkeiten
  • Polarisiertes, zweireihiges System mit bis zu 60 Kontakten
2.00 mm Tiger Eye™ Buchsengehäuse für diskrete Kabel

CC81L

2.00 mm Tiger Eye™, Crimp-Kontakt, lose Ware

Eigenschaften
  • 2,00-mm-Raster (0,0787")
  • Hochleistungs-Mehrfingerkontakt aus Kupferberyllium
  • Für 24 bis 30-AWG-Kabel
  • Lose Kontakte
2.00 mm Tiger Eye™, Crimp-Kontakt, lose Ware

CC81R

2.00 mm Tiger Eye™, Crimp-Kontakt, Rollenverpackung

Eigenschaften
  • 2,00-mm-Raster (0,0787")
  • Hochleistungs-Mehrfingerkontakt aus Kupferberyllium
  • Für 24 bis 30-AWG-Kabel
  • Aufgerollte Kontakte
2.00 mm Tiger Eye™, Crimp-Kontakt, Rollenverpackung

ITD2

2.00 mm Tiger Eye™ Terminalgehäuse für diskrete Kabel

Eigenschaften
  • 2,00-mm-Raster (0,0787")
  • 24- bis 30-AWG-Kabel
  • Polarisiertes, zweireihiges System mit bis zu 60 Kontakten
2.00 mm Tiger Eye™ Terminalgehäuse für diskrete Kabel

T1M82-L

2.00 mm Tiger Eye™, Crimp-Terminal, lose Ware

Eigenschaften
  • 2,00-mm-Raster (0,0787")
  • Phosphor-Bronze
  • Für 24 bis 30-AWG-Kabel
  • Einzelkontakte
2.00 mm Tiger Eye™, Crimp-Terminal, lose Ware

T1M82-R

2.00 mm Tiger Eye™, Crimp-Terminal, Rollenverpackung

Eigenschaften
  • 2,00-mm-Raster (0,0787")
  • Phosphor-Bronze
  • Für 24 bis 30-AWG-Kabel
  • Aufgerollte Klemmen
2.00 mm Tiger Eye™, Crimp-Terminal, Rollenverpackung
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
Cutting-edge data rates have received much well-deserved press in the electronics media. New 56 and 112 Gbps PAM4 systems are in operation with verified, sustainable performance, and we’re on the […] The post Integral Ground Plane For Data Rate, Power, and Processing appeared fir...
A live product demonstration from DesignCon 2023 highlights the outstanding PCIe 6.0 performance of both a Samtec Flyover® high-speed cable assembly and a Rohde & Schwarz® ZNA vector network analyzer. […] The post Rohde & Schwarz VNA Verifies Excellent PCIe 6.0 Performance Of Hig...
One of the ways we continue to hold the #1 spot for several website categories in our industry is by making it easy for customers to get in touch with us and […] The post Try This Helpful New Way to Submit Website Feedback appeared first on The Samtec Blog....
In this live demonstration from DesignCon 2023, the performance of a Samtec high-speed cable system is measured by the world’s first scalable VNA. Matt Burns (Technical Marketing Manager, Samtec), and […] The post Cutting Edge High-Speed Cable Performance Measured By The World’s ...
A new connector system improves signal integrity by improving power integrity. Optimizing power integrity provides greater signal integrity margin and improves power and thermal efficiency.  The design of a high-speed […] The post Improve Power Integrity and Signal Integrity With...