SFP-Steckverbinder und SFP+-Datenübertragungssysteme

SFP-Steckverbinder, Transceiver-Schnittstellenbuchsen und einzelne oder gruppierte Käfige. Kompatibel mit SFP-, SFP+-, XFP- oder ZENPAK-Transceivern.

Eigenschaften

  • Kompatibel mit SFP-, SFP+, XFP- oder ZENPAK-Transceivern

  • Steckverbinder und Gehäuse verfügbar

  • 20, 30, oder 70 I/Os

  • 2x10-Position für SFP, SFP+ Transceiver

  • 2X10, 2X15, 2X35 für XENPAK- und XFP-Transceiver

  • Einpressstifte, oder THT-Lötanschlüsse an den Gehäusen

  • Einzeln oder als Kit erhältlich (SFPK-Serie)

Videos

Samtec Advanced Interconnect Design Technology Center
Samtec Advanced Interconnect Design Technology Center

Produkte

MECT

0.80 mm SFP+ Edgecard-Steckverbinder
Eigenschaften
  • 20, 30, oder 70 I/Os

  • 2x10-Position für SFP, SFP+ Transceiver

  • 2x10, 2x15 und 2x35 für XENPAK- und XFP-Transceiver

  • Einzeln oder als Kit erhältlich (SFPK-Serie)

  • Steckverbinder und Gehäuse verfügbar

  • Passt zu SFP, SFP+, XFP oder XENPAK-Transceivern

  • Einpressstifte, oder THT-Lötanschlüsse an den Gehäusen

MECT-Serie Vorschaubild

SFPC

SFP+-Gehäuse für MECT/SFPE-Serie
Eigenschaften
  • Einzeln oder als Kit erhältlich (SFPK-Serie)

  • Paneelmontageoption mit 2 oder 4 Anschlüssen erhältlich

  • Press-Fit-, Lötdepot-, oder PCI-Einpressanschluss

  • SFP-Gehäuse zur Verwendung mit MECT-Transceiverbuchse

Vorschaubild SFPC-Serie

SFPK

Cage- und Steckverbinder-Kit für SFP+
Eigenschaften
  • Erhältlich mit Einzel- oder Multiport-Gehäusen (Paneelmontage)

  • Praktisches Kit mit SFP-Steckverbinder und Gehäuse

  • SFPC Serie und MECT-110-01-M-D-RA1

Vorschaubild SFPK-Serie

SFPE

SFP+ Kupfer Eye Speed® I/O-Kabelkonfektion
Eigenschaften
  • 1 Kanal (2 Paar) bis zu 10 Gbps

  • SFP+ Konform+

  • Hot-plug-fähig

  • Keine Entzerrung

  • Standardlängen von 1, 2 und 3 Metern

SFPE-Serie Vorschaubild

Vertrieb kontaktieren

Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weitere Highspeed-Edgecards