Mikroraster-Edge Card-Buchsen

Diese Mikroraster-Edge Card-Buchsen sind in einer Vielzahl von Mittellinien und Ausrichtungen erhältlich, darunter 0,50 mm, 0,635 mm, 0,80 mm, 1,00 mm, 1,27 mm und 2,00 mm, vertikal, rechtwinklig und Kantenmontage sowie Oberflächenmontage und Durchgangsbohrungen.

Eigenschaften

  • Leistung bis 56 Gbps​​​​​​​ NRZ

  • Lösungen für Karten mit einer Dicke von .062" (1.60 mm) und .093" (2.36 mm).

  • Rasterauswahl: 0.50 mm, 0.635 mm, 0.80 mm, 1.00 mm, 1.27 mm, 2.00 mm

  • Senkrecht, abgewinkelt, Kantenmontage

  • Verfügbar in Oberflächen- und Durchsteckmontage

Downloads und Ressourcen

Literatur

Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen
Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen PDF herunterladen
Leitfaden für Highspeed-Board-zu-Board<br/>Lösungen
Highspeed-Board-zu-Board
Lösungshandbuch
PDF herunterladen

Technische Dokumentationen

Videos

Samtec Advanced Interconnect Design Technology Center
Samtec Advanced Interconnect Design Technology Center
MEC5 – Highspeed-Edgecard 
MEC5 – Highspeed-Edgecard 

Produkte

MEC1-EM – 1.00 mm Mini-Edgecard-Buchse, Kantenmontage

Eigenschaften
  • 1,00-mm-Raster (0,0394")

  • Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten

  • Zweireihiges Design bis zu 140 Kontakte, polarisiert

  • Nennstrom: max. 2,2 A

  • Nennspannung: max. 250 VAC/354 VDC

Vorschaubild MEC1-EM-Serie

MEC1-RA – 1.00 mm abgewinkelte Mini-Edgecard-Buchse

Eigenschaften
  • 1,00-mm-Raster (0,0394")

  • Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten

  • Zweireihiges Design bis zu 140 Kontakte, polarisiert

  • Nennstrom: max. 2,2 A

  • Nennspannung: max. 250 VAC/354 VDC

Vorschaubild MEC1-RA-Serie

MEC6-DV – 0.635 mm Mini-Edgecard-Steckverbinder, vertikal

Eigenschaften
Vorschaubild MEC6-DV-Serie

MEC6-RA – 0.635 mm Mini-Edgecard-Steckverbinder, abgewinkelt

Eigenschaften
  • Zweireihiges Design bis zu 100 Kontakte

  • 0,635-mm-Raster (0,025")

  • Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten

  • Nennstrom: max. 2,4 A

  • Nennspannung: max. 185 VAC/262 VDC

  • Standard-Zentrierstifte

Vorschaubild MEC6-RA-Serie

MEC8-DV – 0.80 mm Mini-Edgecard-Steckverbinder, vertikal

Eigenschaften
  • Optionaler Zentrierstift

  • 0,80-mm-Raster (0,0315")

  • Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten

  • Zweireihiges Design bis zu 140 Kontakte

  • Nennstrom: max. 2,3 A

  • Nennspannung: max. 180 VAC/255 VDC

Vorschaubild MEC8-DV-Serie

MEC8-EM – 0.80 mm Mini-Edgecard-Steckverbinder, Kantenmontage

Eigenschaften
  • 0,80-mm-Raster (0,0315")

  • Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten

  • Zweireihiges Design bis zu 140 Kontakte

  • Nennstrom: max. 2,3 A

  • Nennspannung: max. 180 VAC/255 VDC

Vorschaubild MEC8-EM-Serie

MEC8-RA – 0.80 mm Mini-Edgecard-Steckverbinder, abgewinkelt

Eigenschaften
  • Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung

  • 0,80-mm-Raster (0,0315")

  • Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten

  • Zweireihiges Design bis zu 100 Kontakte

  • Nennstrom: max. 2,3 A

  • Nennspannung: max. 180 VAC/255 VDC

Vorschaubild MEC8-RA-Serie

MEC1 – 1.00 mm Mini-Edge-Card-Buchse, vertikal

Eigenschaften
Vorschaubild MEC1-Serie

MEC2-DV – 2.00 mm Mini-Edgecard-Steckverbinder, vertikal

Eigenschaften
  • Weld-Tabs optional verfügbar

  • Leistung bis 14 Gbps

  • 2,00-mm-Raster (0,0787")

  • Für 0.1 Zoll (60.093 mm) und 0.36 Zoll (2.36 mm) dicke Leiterkarten

  • Zweireihiges Design bis zu 100 Kontakte, polarisiert

  • Nennstrom: max. 3,5 A

  • Nennspannung: max. 280 VAC/396 VDC

Vorschaubild MEC2-DV-Serie

MECF-DV – 0.050 Zoll Mini Edge Card Steckverbinder, vertikal

Eigenschaften
  • Übertragungsgeschwindigkeit von 25 Gbit/s

  • .050" Raster (1.27 mm)

  • Für 0.1 Zoll (60.093 mm) und 0.36 Zoll (2.36 mm) dicke Leiterkarten

  • Zweireihiges Design bis zu 100 Kontakte, polarisiert

  • Nennstrom: max. 3,5 A

  • Nennspannung: max. 280 VAC/396 VDC

  • Weld-Tabs optional verfügbar

  • Produkt der A-Serie für die Automobilindustrie erhältlich

Vorschaubild MECF-DV-Serie

MEC8-VP – 0.80 mm Mini-Edgecard-Steckverbinder, Vertikal, Einpresstechnik

Eigenschaften
  • 0,80-mm-Raster (0,0315")

  • Versetzte Einpresspins

  • Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten

  • Zweireihiges Design bis zu 80 Kontakte

  • Nennstrom: max. 2,3 A

  • Nennspannung: max. 180 VAC/255 VDC

Serien-Abbildung für MEC8-VP

MEC5-DV – 0.50 mm Mini-Edgecard-Steckverbinder, vertikal

Eigenschaften
  • MEC5-Verarbeitungsempfehlungen-Video

  • Leistung von 56 Gbit/s PAM4

  • 0,50-mm-Raster (0,0197")

  • Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten

  • Zweireihiges Design bis zu 160 Kontakte

  • Nennstrom: max. 1,5 A

  • Nennspannung: max. 125 VAC/177 VDC

  • Lötstifte und Board-Locks optional verfügbar

Serien-Abbildung MEC5-DV

MEC5-RA – 0.50 mm Mini-Edgecard-Steckverbinder, abgewinkelt

Eigenschaften
  • MEC5-Verarbeitungsempfehlungen-Video

  • 0,50-mm-Raster (0,0197")

  • Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten

  • Zweireihiges Design bis zu 160 Kontakte

  • Nennstrom: max. 1,5 A

  • Nennspannung: max. 125 VAC/177 VDC

  • Lötstifte und Board-Locks optional verfügbar

Serien-Abbildung für MEC5-RA

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weitere Highspeed-Edgecards