USB-Steckverbinder und Kabelkonfektionen auf Board-Ebene

Die USB-Systeme von Samtec umfassen standardmäßige, robuste und versiegelte USB-Typ-A-, USB-Typ-B-, Typ-AM- oder Mini-USB 2.0-Schnittstellen mit Auswahl des Schnittstellentyps.​​​​​​​

Eigenschaften

  • USB und Mini-USB
  • Unterschiedliche Ausführungen, Typen und Anschlüsse
  • Robuste Optionen verfügbar
  • Robuste umspritzte Kabel mit unterschiedlichen Anschlussoptionen
  • 2.0 Version erhältlich
  • Hochzyklisch

Produkte

USB-A

USB 2.0-Schnittstelle, Typ A

Eigenschaften
  • Mit schwarzem oder weißem Isolierkörper erhältlich
  • Erhältlich mit Standard- oder erhöhter Haltekraft
  • Erhältlich mit Durchsteck-, oder Oberflächenmontage-Lötbeinchen
  • Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich
  • Doppelstapelbuchse verfügbar
USB 2.0-Schnittstelle, Typ A

USB-AM

USB 2.0-Schnittstelle, männlich, Leiterplattenmontage

Eigenschaften
  • Mit schwarzem oder weißem Isolierkörper erhältlich
  • Erhältlich mit Durchsteck-, oder Oberflächenmontage-Lötbeinchen
  • Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich
  • Abgewinkeltes Design mit flachem Aufbau
USB 2.0-Schnittstelle, männlich, Leiterplattenmontage

USB-B

USB Typ B 2.0-Schnittstelle

Eigenschaften
  • Mit schwarzem oder weißem Isolierkörper erhältlich
  • Erhältlich mit Standard- oder erhöhter Haltekraft
  • Erhältlich mit Durchsteck-, oder Oberflächenmontage-Lötbeinchen
  • Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich
USB Typ B 2.0-Schnittstelle

MUSB

Mini-USB 2.0-Schnittstelle

Eigenschaften
  • Erhältlich mit Standard- oder erhöhter Haltekraft
  • Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich
  • Mini USB 2.0-Buchsen
  • Typ A, AB und B verfügbar
Mini-USB 2.0-Schnittstelle

SPM

IP68 versiegelter Mini-USB-Anschluss

Eigenschaften
  • IP68-zertifiziert
  • Versiegelter Mini-USB-Anschluss
  • Bedrahtet und abgewinkelt
IP68 versiegelter Mini-USB-Anschluss

MUSBS

IP68 versiegelter Mini-USB-Anschluss

Eigenschaften
  • Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich
  • Versiegelter Mini-USB 2.0
  • Typ B
IP68 versiegelter Mini-USB-Anschluss

USBR-A

USB 2.0-Schnittstelle mit erhöhter Haltekraft, Typ A

Eigenschaften
  • A-Typ-Schnittstelle mit erhöhter Haltekraft
  • Auszugskraft von mindestens 15 N
  • Anschlüsse für abgewinkelte Durchgangsbohrung oder versetzte Oberflächenmontage verfügbar
  • Einzel- oder Doppelgehäuse
  • Durchgangsbohrungen für vertikalen Anschluss bei platzsparende Applikationen
USB 2.0-Schnittstelle mit erhöhter Haltekraft, Typ A

USBR-B

USB 2.0-Schnittstelle mit erhöhter Haltekraft, Typ B

Eigenschaften
  • B-Typ-Schnittstelle mit erhöhter Haltekraft
  • Auszugskraft von mindestens 15 N
  • Einzelgehäuse-Typ
  • Vertikale und abgewinkelte Ausführungen
USB 2.0-Schnittstelle mit erhöhter Haltekraft, Typ B

BCU

IN ENTWICKLUNG: AccliMate™ Versiegelte USB Typ-C Kabelkonfektion, Stecker​​​​​​​

Eigenschaften
  • USB Typ-C
  • Abgedichtetes IP67-System
  • Kompatibel mit USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s)​​​​​​​
  • Unterstützt 100 W Leistungsabgabe (5 A bei 20 V)
  • Robuste Gewindeschnittstelle
  • Kunststoffgehäuse
  • Doppelenden oder stumpf geschnitten
IN ENTWICKLUNG: AccliMate™ Versiegelte USB Typ-C Kabelkonfektion, Stecker​​​​​​​

BPCU

IN ENTWICKLUNG: AccliMate™ Versiegelte USB Typ-C Kabelkonfektion, Anschlussbuchse​​​​​​​

Eigenschaften
  • USB Typ-C
  • Abgedichtetes IP67-System
  • Kompatibel mit USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s)​​​​​​​
  • Unterstützt 100 W Leistungsabgabe (5 A bei 20 V)
  • Platinenmontage
  • Robuste Gewindeschnittstelle
  • Kunststoffgehäuse
  • Doppelenden oder stumpf geschnitten
IN ENTWICKLUNG: AccliMate™ Versiegelte USB Typ-C Kabelkonfektion, Anschlussbuchse​​​​​​​

BRU

IN ENTWICKLUNG: AccliMate™ Versiegelte USB Typ-C Steckverbinder für Chassis-Befestigung, Anschlussbuchse

Eigenschaften
  • USB Typ-C
  • Abgedichtetes IP67-System
  • Kompatibel mit USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s)​​​​​​​
  • Unterstützt 100 W Leistungsabgabe (5 A bei 20 V)
  • Platinenmontage
  • Robuste Gewindeschnittstelle
  • Kunststoffgehäuse
  • Staubkappe DCA-BRU-C-01
IN ENTWICKLUNG: AccliMate™ Versiegelte USB Typ-C Steckverbinder für Chassis-Befestigung, Anschlussbuchse

RCU

AccliMate™ IP68 versiegelte, rechteckige USB-Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Doppelenden oder stumpf geschnitten
  • Staubkappe DCA-RCU-01-01-X
  • Positive Metallverriegelung
  • Robuste umspritzte Konstruktion
  • USB A & B
AccliMate™ IP68 versiegelte, rechteckige USB-Kabelkonfektion

RPCU

AccliMate™ IP68 versiegelte, rechteckige USB-Kabelkonfektion zur Paneelmontage

Eigenschaften
  • USB A & B
  • Doppelenden oder stumpf geschnitten
  • Robuste umspritzte Konstruktion
  • Paneel-Hardware inklusive
  • Staubkappe DCA-RPBU-01-01-X
AccliMate™ IP68 versiegelte, rechteckige USB-Kabelkonfektion zur Paneelmontage

RPBU

AccliMate™ IP68 abgewinkelter, versiegelter USB Paneel-Steckverbinder, Leiterplattenmontage

Eigenschaften
  • Staubkappe DCA-RPBU-XX-01-X
  • Paneel-Hardware inklusive
  • abgewinkelte oder vertikale Ausführungen
  • Einzel- und Dualport-Ausführung erhältlich
AccliMate™ IP68 abgewinkelter, versiegelter USB Paneel-Steckverbinder, Leiterplattenmontage

SCPU

AccliMate™ IP68 Kabelkonfektion für versiegelten USB-2.0-Rundstecker

Eigenschaften
  • Robuste umspritzte Konstruktion
  • Robuste Gewindeschnittstelle
  • USB A, B, und Mini-B
  • Staubkappe DCA-17-02
AccliMate™ IP68 Kabelkonfektion für versiegelten USB-2.0-Rundstecker

SCRUS

AccliMate™ IP68 Konfektionierung für abgedichtetes, rundes USB-Kabel, Steckdose

Eigenschaften
  • Paneel-Stecker SCPPA-XX-01
  • Robuste umspritzte Konstruktion
  • Robuste Gewindeschnittstelle
  • USB A, B, und Mini-B
  • Staubkappen DCA-XX-01
AccliMate™ IP68 Konfektionierung für abgedichtetes, rundes USB-Kabel, Steckdose

SCRU

AccliMate™ IP68 abgedichtete, rundes USB-2.0-Steckdose, Paneelmontage

Eigenschaften
  • Paneelstärke von 0.80 mm (0.0315 ") bis 5.20 mm (0.205 ")
  • Anschluss für USB-Kabel
  • USB-Baugruppe, Paneelmontage
AccliMate™ IP68 abgedichtete, rundes USB-2.0-Steckdose, Paneelmontage
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
Next month, two Samtec engineers will participate in EDI CON ONLINE, a free annual online training event from the publisher of Microwave Journal and Signal Integrity Journal. In separate talks, […] The post Tips on Power Distribution and Breakout Region Design appeared first on T...
Starting last month, we began rolling out an update across the site to upgrade about 500,000 parts with part-specific images. These are some of our most popular and best-selling parts. […] The post Come See the New Part Number Specific Images Across Samtec.com appeared first on T...
The worldwide cable assembly market is expected to hit $218.6 billion in 2023. The Automotive and Telecom industries are the two largest markets for cable assemblies, and China and North […] The post Discrete Wire Cable Assemblies: An Overview and Quick Tutorial appeared first o...
Samtec's multi-year co-op program is part of our commitment to education and investment in young talent. The program supports different disciplines. This month's post focuses on the IT and Signal […] The post Advantages of Being a Samtec Co-Op appeared first on The Samtec Blog....
Samtec Inc., a global leader in the design and manufacturer of electronic interconnect solutions, announced the opening of its newest manufacturing facility in Royersford, Pennsylvania. The 24,000 square foot facility […] The post Samtec Expands with a New Cable and RF Connector ...