Wasserdichte runde und rechteckige Konfektionen

Staub- und wassergeschützte (IP67/IP68) Systeme und Komponenten für hohe Zuverlässigkeit in rauen Einsatzbedingungen. Versiegelte Systeme beinhalten Bajonett-Kabel in Gehäusegrößen von 12 mm, 16 mm oder 22 mm, eine Push-Pull-Verriegelungskabelkonfektion in Miniaturgröße sowie Ethernet- und USB-Konfektionen.


AccliMate™ wasserdichte Bajonet-RundsteckverbinderAccliMate™ wasserdichte Bajonet-Rundsteckverbinder

Unsere AccliMate™ wasserdichte Bajonet-Rundsteckverbinder sind nach IP68 für Staub- und Wasseranwendungen zertifiziert.

Eigenschaften
  • Drei standardmäßige Gehäusegrößen: 12 mm, 16 mm und 22 mm
  • Metall-, Kunststoff- oder Feldanschlussgehäuse
  • Signal, Stromversorgung oder Kombinationen verfügbar
  • Einfacher Aufbau einer standardmäßigen- oder kundenspezifischen Konfektion online verfügbar
Produkte
V
  • ACP-12
  • ACR-12
  • ACPK-12
  • ACRK-12
  • ACP-16
  • ACR-16
  • ACPK-16
  • ACRK-16
  • ACP-22
  • ACR-22
  • ACPK-22
  • ACRK-22
AccliMate™ wasserdichte Bajonet-Rundsteckverbinder

AccliMate™ wasserdichte rechteckige KonfektionenAccliMate™ IP67 und IP68 versiegelter Einbaustecker

Unser AccliMate™ IP67 und IP68 versiegelter Einbaustecker zeichnet sich durch ein platzsparendes rechteckiges Design aus und ist nach IP68 für Staub und Wasser getestet.

Eigenschaften
  • Platzsparendes, rechteckiges Design
  • Maximale Dichte für versiegelte 1U-Applikationen mit niedrigem Profil
  • Ethernet- und USB-Signalsysteme
  • Einfacher Aufbau einer standardmäßigen- oder kundenspezifischen Konfektion online verfügbar
Produkte
V
  • RCH
  • RPBH
  • ERI8
  • RCE
  • RPCE
  • RPBE
  • RCEF
  • RCU
  • RPCU
  • RPBU
AccliMate™ wasserdichte rechteckige Konfektionen

AccliMate™ Gewinde-Rundsteckverbinder-KabelkonfektionenAccliMate™ Gewinde-Rundsteckverbinder-Kabelkonfektionen

Unsere AccliMate™ Gewinderundbuchsen sind nach IP68 für Staub- und Wasseranwendungen geprüft.

Eigenschaften
  • Robuste umspritzte Konstruktion
  • Verfügbar als Mini USB-, USB- oder Ethernet-System
  • Ethernet-Version verfügbar für Feldanschlüsse
  • Staubkappen erhältlich
Produkte
V
  • BCU
  • BPCU
  • BRU
  • SCPE
  • SCRE
  • SCRES
  • SCPFE
  • SCPU
  • SCRU
  • SCRUS
AccliMate™ Gewinde-Rundsteckverbinder-Kabelkonfektionen

AccliMate™ Mini Push-PullAccliMate™ PUSH-PULL Systeme in Miniaturgröße

Zertifiziert nach IP67 für Staub und Wasser sichere Anwendungen.

Eigenschaften
  • Leichtes Kunststoffsystem
  • Robuste Push-Pull-Verriegelung
  • Steckkompatibilität mit Hirose HR30
  • Polarisierungsstift
  • Visuelle Ausrichtungsindikatoren
  • Kabel-zu-Kabel- oder Kabel-zu-Panel-Lösungen
Produkte
V
  • MCPK
  • CC393
  • TC114
  • MCRK
  • MCP
  • MCR
AccliMate™ Mini Push-Pull

AccliMate™ Wasserdichte Crimp-Bajonett-RundSteckverbinder-KabelkonfektionAccliMate™ Wasserdichte Crimp-Bajonett-RundSteckverbinder-Kabelkonfektion

Die nach Schutzart IP68 wasserdichten Crimp-Bajonett-Systeme AccliMate™ bieten eine kosteneffiziente Lösung mit optionaler Metallabschirmung für Kabel-zu-Kabel- oder Kabel-zu-Panel-Applikationen.

Eigenschaften
  • Kosteneffiziente Lösung
  • Bajonett-Verriegelung
  • Metall- oder Kunststoffgehäuse
  • Terminal oder Buchse zur Auswahl
  • Kabel-zu-Panel-Lösungen
  • Feldanschluss-Kits verfügbar
  • Staubkappen erhältlich
Produkte
V
  • CCP-12
  • CCR-12
  • CCRB-12
AccliMate™ Wasserdichte Crimp-Bajonett-RundSteckverbinder-Kabelkonfektion

In this live demonstration from DesignCon 2023, the performance of a Samtec high-speed cable system is measured by the world’s first scalable VNA. Matt Burns (Technical Marketing Manager, Samtec), and […] The post Cutting Edge High-Speed Cable Performance Measured By The World’s ...
A new connector system improves signal integrity by improving power integrity. Optimizing power integrity provides greater signal integrity margin and improves power and thermal efficiency.  The design of a high-speed […] The post Improve Power Integrity and Signal Integrity With...
It’s coming – embedded world 2023! Can you wait for it? No, it’s not The Mandalorian Season 3 (Wasn’t that awesome?!??!), but rather embedded world 2023. For embedded designers and […] The post Samtec Highlights Latest Interconnect Solutions at embedded world 2023 appeared first ...
In February, we rolled out several new helpful features for customers, a new application design guide for our Firehawk™ product, added new testing data to our Severe Environment Testing page, […] The post Here are the February 2023 Samtec Website Updates appeared first on The Sam...
A working demonstration of the Apollo communication system — the original Apollo S-Band communication hardware that was used in the Apollo moon missions in the 1960s and early 1970s — […] The post Apollo Communication Hardware: A Fantastic Demonstration Of The Original Equipment...