Hochleistungsfähige Stromversorgungsysteme für eine Leistung von bis zu 58.7 A pro Kontakt.
0.250" PowerStrip™/40 A High-Power Buchsenleiste
0.250" PowerStrip™/40 A High-Power Stiftleiste
5.00 mm PowerStrip™/30 A Dual-Blade-Buchsenleiste
5.00 mm PowerStrip™/30 A Dual-Blade-Stiftleiste
5.00 mm PowerStrip™/30 A hermaphroditische Terminal-/Buchsenleiste
5.00 mm PowerStrip™/30 A Drehbare Power-Buchsenleiste
5.00 mm PowerStrip™/30 A drehbare Stromversorgungs-Stiftleiste
0.150 " PowerStrip™ / 20 A Dual-Blade-Strombuchsenleiste
.150" PowerStrip™ / 20 A Dual-Blade-Stromversorgungs-Stiftleiste
0.150" PowerStrip™/20 A Hermaphroditische Terminal-/Buchsenleiste
Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.
Mehr elektrische Steckverbinder und Systeme