Erhältlich mit oder ohne Kartenführungen
Verschiedene Kontaktveredelungen verfügbar
Kontakte: Bis zu 50 I/O
Kartenschlitz: 0,80 mm (0,0315"), 1,60 mm (0,062")
Mini-Edgecard-Führungsbuchsen mit insgesamt bis zu 50 I/Os, die Karten mit einer Dicke von 0,80 mm und 1,60 mm aufnehmen können.
Eigenschaften
Produkte
MB1 – 1.00 mm Mini-Edgecard-Buchse mit Führungen
Eigenschaften
Kartenführungen optional
Einreihiges Design mit bis zu 50 Kontakten
Nennstrom: max. 2,4 A
Nennspannung: max. 250 VAC/354 VDC
1,00-mm-Raster (0,0394")
Für 0.0 Zoll (80.062 mm) und 0.60 Zoll (1.60 mm) dicke Leiterkarten
Vertrieb kontaktieren
Weitere Highspeed-Edgecards
- 0.60-mm-Raster Highspeed-Edgecard
- Generate® Highspeed-Edgecard-Buchsen 0,80 mm im Raster
- 1.00-mm-Raster Highspeed-Edgecard
- Mikroraster-Edge Card-Buchsen
- PCI Express® Edgecards
- Serielle ATA-Link-Card-Buchsen, SATA
- E.L.P.™ Steckverbinder für hohe Steckzyklen
- SFP, SFP+ Systeme
- Mikro-TCA-Highspeed-Edgecard-Steckverbinder
- Mini-Edgecard-Führungssystem