APM6 - 0,635 mm AcceleRate® HP Hochleistungs-Array-Terminal

Diese 0.635 mm Raster-Arrays zeichnen sich durch extreme Leistung bis 112 Gbit/s PAM4 und ein Open-Pin-Field-Design für Erdungs- und Routingflexibilität aus. Diese kostenoptimierte Lösung bietet bis zu 800 Gesamtkontakte (Roadmap bis 1.000+) in einer niedrigen 5 mm Stapelhöhe (und bis zu 10 mm), mit Datenratenkompatibilität zu PCIe® Gen 6.0/CXL® 3.2 und 100 GbE.

Eigenschaften

  • 56 Gbit/s NRZ/112 Gbit/s PAM4 Leistung

  • Datenrate kompatibel mit PCIe® 6.0/CXL® 3.2 und 100 GbE

  • Bis zu 800 Kontakte verfügbar; Roadmap bis 1,000+ Kontakte

  • Offenes Pin-Field-Design für maximale Flexibilität bei Erdung und Routing

  • Niedrigprofil 5 mm und bis zu 10 mm Stapelhöhe

  • Lötsäulenplatinen-Anschluss für extreme Zuverlässigkeit; IPC-Klasse 3-konforme, oberflächenmontierbare Reflow-Technik für High-Speed-Steckverbinder mit hoher Dichte

0,635 mm AcceleRate® HP Hochleistungs-Array-Terminal
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Evaluerungs- und Entwicklungskits
AcceleRate® HP SI-Evaluierungskit

REF-218313-X.XX-XXX

Firma: Samtec

AcceleRate® HP-Hochleistungs-Arrays von Samtec mit einem Raster von 0,635 mm für Datenraten mit 112 Gbps PAM4 unterstützen durch das offene Kontaktfeld-Design Hochleistungsanwendungen mit maximaler Routing- und Erdungs-Flexibilität. Das AcceleRate® HP SI-Evaluierungskit (REF-218313-X.XX-XXX) bietet Systementwicklern und SI-Ingenieuren eine einfach zu bedienende Lösung zum Testen von AcceleRate® HP-Steckverbindern. Das AcceleRate® HP SI-Evaluierungskit liefert ein hochwertiges System mit robustem mechanischen Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter​​​​​​​ [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

Abbildung des Entwicklungskits
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbit/s NRZ/112 Gbit/s PAM4 geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Serien-Abbildung für APF6-
APF6

0,635 mm AcceleRate® HP Vertikale Hochleistungs-Array-Buchse

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
APM6-040-01.5-L-04-2-A-TR APF6-040-03.5-L-04-2-A-TR 0.635 mm (0.025") 5 160 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 112 Gbps PAM4
APM6-040-06.5-L-04-2-A-TR APF6-040-03.5-L-04-2-A-TR 0.635 mm (0.025") 10 160 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 112 Gbps PAM4
APM6-020-01.5-S-04-2-A-TR APF6-020-03.5-S-04-2-A-TR 0.635 mm (0.025") 5.00 80 Oberflächenmontage Parallel 112 Gbps PAM4
APM6-020-06.5-S-04-2-A-TR APF6-020-03.5-S-04-2-A-TR 0.635 mm (0.025") 10.00 80 Oberflächenmontage Parallel 112 Gbps PAM4
APM6-020-01.5-L-04-2-A-TR APF6-020-03.5-L-04-2-A-TR 0.635 mm (0.025") 5.00 80 Oberflächenmontage Parallel 112 Gbps PAM4
APM6-020-06.5-L-04-2-A-TR APF6-020-03.5-L-04-2-A-TR 0.635 mm (0.025") 10.00 80 Oberflächenmontage Parallel 112 Gbps PAM4
APM6-060-01.5-S-04-2-A-TR APF6-060-03.5-S-04-2-A-TR 0.635 mm (0.025") 5.00 240 Oberflächenmontage Parallel 112 Gbps PAM4
APM6-060-06.5-S-04-2-A-TR APF6-060-03.5-S-04-2-A-TR 0.635 mm (0.025") 10.00 240 Oberflächenmontage Parallel 112 Gbps PAM4
APM6-060-01.5-L-04-2-A-TR APF6-060-03.5-L-04-2-A-TR 0.635 mm (0.025") 5.00 240 Oberflächenmontage Parallel 112 Gbps PAM4
APM6-060-06.5-L-04-2-A-TR APF6-060-03.5-L-04-2-A-TR 0.635 mm (0.025") 10.00 240 Oberflächenmontage Parallel 112 Gbps PAM4
APM6-100-01.5-S-04-2-A-TR APF6-100-03.5-S-04-2-A-TR 0.635 mm (0.025") 5.00 400 Oberflächenmontage Parallel 112 Gbps PAM4
APM6-100-06.5-S-04-2-A-TR APF6-100-03.5-S-04-2-A-TR 0.635 mm (0.025") 10.00 400 Oberflächenmontage Parallel 112 Gbps PAM4
APM6-100-01.5-L-04-2-A-TR APF6-100-03.5-L-04-2-A-TR 0.635 mm (0.025") 5.00 400 Oberflächenmontage Parallel 112 Gbps PAM4
APM6-100-06.5-L-04-2-A-TR APF6-100-03.5-L-04-2-A-TR 0.635 mm (0.025") 10.00 400 Oberflächenmontage Parallel 112 Gbps PAM4
Interaktives Leistungsdiagramm

Nutzung des Plot-Tools/der Plots: Das Plot-Tool/die Plots dienen ausschließlich dem Zweck, den Kauf/die Nutzung von Produkten von Samtec, Inc. („Samtec“) zu erwägen und enthalten geschützte Informationen von Samtec, unseren verschiedenen Lizenzgebern oder von beiden. Samtec gewährt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Rechte oder Lizenzen im Rahmen von Patenten, Urheberrechten, Warenzeichen oder anderen Eigentumsrechten, und die Verwendung des Plot-Tools/der Plots für den Aufbau, das Reverse Engineering oder die Replikation ist strengstens untersagt.​​​​​​​ Durch die Nutzung des Plot-Tools/der Plots erklärt sich der Benutzer damit einverstanden, weder direkt noch indirekt die geistigen Eigentumsrechte von Samtec zu verletzen und erkennt an, dass Samtec, unsere verschiedenen Lizenzgeber oder beide Eigentümer des gesamten geistigen Eigentums sind. Das Plot-Tool/die Plots werden „wie besehen“ präsentiert.​​​​​​​ Samtec bemüht sich zwar nach Kräften, hervorragende Informationen zu präsentieren, übernimmt jedoch keine Garantie dafür, dass das Plot-Tool/die Plots fehler- oder mängelfrei sind oder dass die Nutzung des Plot-Tools/der Plots in Bezug auf Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder anderweitig funktioniert.​​​​​​​ Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass jeglicher Zugriff auf das Plot-Tool/die Plots und deren Nutzung auf eigenes Risiko erfolgt.​​​​​​​ Das Plot-Tool und die zugehörigen Plots dienen nur als Referenz.​​​​​​​ Offizielle Daten finden Sie in den Qualifikationsberichten von Samtec.​​​​​​​ ES WERDEN WEDER AUSDRÜCKLICHE NOCH STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN, DARUNTER WEDER EINE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK NOCH SONSTIGE GARANTIEN, GEWÄHRT.
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.