APM6-040-01.5-L-04-0-A-FR - 0,635 mm AcceleRate® HP Hochleistungs-Array-Terminal
Diese 0.635 mm Raster-Arrays zeichnen sich durch extreme Leistung bis 112 Gbit/s PAM4 und ein Open-Pin-Field-Design für Erdungs- und Routingflexibilität aus. Diese kostenoptimierte Lösung bietet bis zu 800 Gesamtkontakte (Roadmap bis 1.000+) in einer niedrigen 5 mm Stapelhöhe (und bis zu 10 mm), mit Datenratenkompatibilität zu PCIe® Gen 6.0/CXL® 3.2 und 100 GbE.
Eigenschaften
56 Gbit/s NRZ/112 Gbit/s PAM4 Leistung
Datenrate kompatibel mit PCIe® 6.0/CXL® 3.2 und 100 GbE
Bis zu 800 Kontakte verfügbar; Roadmap bis 1,000+ Kontakte
Offenes Pin-Field-Design für maximale Flexibilität bei Erdung und Routing
Niedrigprofil 5 mm und bis zu 10 mm Stapelhöhe
Lötsäulenplatinen-Anschluss für extreme Zuverlässigkeit; IPC-Klasse 3-konforme, oberflächenmontierbare Reflow-Technik für High-Speed-Steckverbinder mit hoher Dichte
Nennstrom: max. 1,2 A
Nennspannung: max. 150 VAC/212 VDC
Analog Over Array™-fähig
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||
|---|---|---|
| Stufen | 475 | 950 |
| Preis | $17.299 | $14.554 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APM6-040-01.5-L-04-0-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 475 | Verpackung | Nein |
| APM6-040-01.5-S-04-0-A-FR | 0 | Band und Rolle | 475 | 475 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| APM6-040-01.5-STL-04-0-A-FR | 0 | Band und Rolle | 475 | 475 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (475 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |

