EBTF-4-08-2.0-S-RA-1-L-C ExaMAX® 2.00 mm abgewinkelte Highspeed-Backplane-Buchse
Eigenschaften
4 oder 6 Paare pro Spalte
2,00-mm-Raster (0,0787")
Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
Einpresstechnik
Nennstrom: max. 4 A
Nennspannung: max. 150 VAC/212 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $32.715 | $29.904 | $27.328 | $24.976 | $22.658 | $20.843 | $19.174 | $17.427 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (20 Teile pro Packung) |