Tiger Eye™ Kontaktsystem mit hoher Zuverlässigkeit
Ein- und zweireihige Designs
Nennstrom: max. 3,8 A
Nennspannung: max. 250 VAC/354 VDC
Metallverriegelung und Anschraubmöglichkeiten
Abgeschirmt, polarisiert und kodiert
PVC oder Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)
Als Komponenten oder komplette Baugruppen erhältlich
Tiger Eye™ Einzeladerkabel und Steckverbinder mit 2,00-mm-Raster für raue Einsatzbedingungen.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Produkte
S2SS - 2 mm (.0787 Zoll) Raster Kabel-zu-Board / Draht-zu-Draht-Stiftkabel, einreihig, Buchse/Buchse auf Buchse/Buchse, Verriegelungs- oder Schrauboption, Tiger Eye ™
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Polarisiertes einreihiges System mit 20 Kontakten
High-Performance Tiger Eye™ Kontakte
24 bis 30-AWG-PVC-Leiter
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Metallverriegelung und Anschraubmöglichkeiten
S2SST - 2 mm (.0787 Zoll) Raster Kabel-zu-Board / Draht-zu-Draht-Stiftkabel, einreihig, Buchse / Buchse zu Buchse / Buchse, Teflon-Fluorpolymer™ (FEP), Verriegelungs- oder Schrauboption, Tiger Eye ™
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Polarisiertes einreihiges System mit 20 Kontakten
High-Performance Tiger Eye™ Kontakte
24 bis 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Metallverriegelung und Anschraubmöglichkeiten
Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.
S2SD – 2 mm (0.0787 Zoll) Raster Kabel-zu-Board/Kabel-zu-Kabel-Stiftkabel, zweireihig, Buchse/Buchse auf Buchse/Buchse, Verriegelungs- oder Schrauboption, Tiger Eye™
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
24 bis 30-AWG-PVC-Leiter
High-Performance Tiger Eye™ Kontakte
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Metallverriegelung und Anschraubmöglichkeiten
Polarisiertes, zweireihiges System mit insgesamt 60 Kontakten
S2SDT - 2 mm (.0787 Zoll) Raster Kabel-zu-Board / Kabel-zu-Draht-Stiftkabel, zweireihig, Buchse / Buchse zu Buchse / Buchse, Teflon-Fluorpolymer™ (FEP), Verriegelungs- oder Schrauboption, Tiger Eye ™
Eigenschaften
Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.
2,00-mm-Raster (0,0787")
High-Performance Tiger Eye™ Kontakte
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Metallverriegelung und Anschraubmöglichkeiten
Polarisiertes, zweireihiges System mit insgesamt 60 Kontakten
24 bis 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
T2SD - 2 mm (.0787 Zoll) Raster Kabel-zu-Board / Draht-zu-Draht-Stiftkabel, zweireihig, Stecker/Stecker auf Stecker/männlich oder Buchse/Buchse/Buchse, Verriegelungsoption, Tiger Eye ™
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
24 bis 30-AWG-PVC-Leiter
Passende ummantelte Tiger Eye™ Buchsenleisten sind erhältlich
Polarisiertes, zweireihiges System mit insgesamt 60 Kontakten
T2SDT - 2 mm (.0787 Zoll) Raster Kabel-zu-Board / Draht-zu-Draht-Stiftkabel, zweireihig, Stecker / Stecker auf Stecker / männlich oder Buchse / Buchse, Teflon-Fluorpolymer™ (FEP), Verriegelungsoption, Tiger Eye ™
Eigenschaften
Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.
2,00-mm-Raster (0,0787")
Passende ummantelte Tiger Eye™ Buchsenleisten sind erhältlich
Polarisiertes, zweireihiges System mit insgesamt 60 Kontakten
24 bis 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
S2M – 2mm (.0787 Zoll) Abstand Board-zu-Board / Kabel-zu-Board-Buchsensteckverbinder / Buchsen, ein- oder zweireihig, vertikal, Oberflächenmontage (SMT) / Durchsteckmontage, Verriegelungsclip / Schraubenoption, Tiger Eye™
Eigenschaften
Raster: 2.00 mm (.0787")
Kontaktsystem: Tiger Eye™
Besondere Merkmale: Hochzuverlässiges Mehrfingerkontaktsystem aus Kupferberyllium
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Ausrichtung: Vertikal
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Ein- oder zweireihig
Anwendung: Polarisiertes, zweireihiges System mit insgesamt 60 Pins
Nennstrom: max. 2,6 A
Nennspannung: max. 350 VAC/495 VDC
Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
T2M - 2mm (.0787 Zoll) Raster Board-zu-Board-/ Kabel-zu-Board-Steckverbinder mit geschirmter Box, ein- oder zweireihig, vertikal oder rechtwinklig, Oberflächenmontage (SMT)/Durchsteckmontage, Schrauboption, Tiger Eye™
Eigenschaften
Raster: 2.00 mm (.0787")
Kontaktsystem: 0.50 mm (.020") Vierkantpfosten
Leistung bis zu 8 Gbit/s
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Ein- oder zweireihig
Nennstrom: max. 2,6 A
Nennspannung: max. 350 VAC/495 VDC
Anwendung: Gegenstück zu robusten Tiger Eye™ Kontaktbuchsen
Besondere Merkmale: Verschrauboption, zusätzliche Weld-Tabs für robuste Anforderungen verfügbar
ISD2 – 2 mm (0,0787 Zoll) Raster Draht-zu-Board / Draht-zu-Draht-Stiftleiste Kabel-Steckverbinder-Crimpgehäuse, ein- oder zweireihig, Buchse/Buchse, Verriegelungs- oder Schrauboption, Tiger Eye ™
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
24- bis 30-AWG-Kabel
Metallverriegelung und Anschraubmöglichkeiten
Polarisiertes, ein- oder zweireihiges System mit insgesamt 60 Kontakten
CC81L - 2 mm (.0787 Zoll) Raster Kabel an Platine / Kabel an Kabel Crimp-Kontaktbuchse / Buchse (weiblich), loses Stück, Tiger Eye ™
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Für 24 bis 30-AWG-Kabel
Hochleistungs-Mehrfingerkontakt aus Kupferberyllium
Lose Kontakte
CC81R – 2 mm (0.0787 Zoll) Raster Kabel-zu-Board / Kabel-zu-Kabel-Crimpklemme Kontaktbuchse / Buchse (weiblich), ganze Spule, Tiger Eye™
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Für 24 bis 30-AWG-Kabel
Hochleistungs-Mehrfingerkontakt aus Kupferberyllium
Aufgerollte Kontakte
ITD2 – 2 mm (0,0787 Zoll) Raster Draht-zu-Board / Draht-zu-Draht-Stift-Kabel-Steckverbinder-Crimpgehäuse, zweireihig, Stecker / männlich, Tiger Eye ™
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
24- bis 30-AWG-Kabel
Polarisiertes, zweireihiges System mit insgesamt 60 Kontakten
T1M82-L - 2 mm (.0787 Zoll) Raster Kabel an Platine / Kabel an Kabel Crimpklemme Kontaktstecker / Stift (männlich), loses Teil, Tiger Eye ™
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Für 24 bis 30-AWG-Kabel
Einzelkontakte
Phosphor-Bronze
T1M82-R - 2 mm (.0787 Zoll) Raster Kabel-zu-Board / Kabel-zu-Kabel-Crimpklemmenkontakt Stecker/Stift (männlich), ganze Spule, Tiger Eye ™
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Für 24 bis 30-AWG-Kabel
Phosphor-Bronze
Aufgerollte Klemmen
Vertrieb kontaktieren
Mehr Kabel zum Board
- 1 mm (0,0394 Zoll) Raster Draht-zu-Board/Draht-zu-Draht-Stiftleisten, Kabel, Klemmen, Crimpstifte und Gehäuse Micro Mate™
- 0,8 mm (0,0315 Zoll) Raster Draht-zu-Board-Stiftleisten, Kabel, Klemmen, Crimpstifte und Gehäuse Tiger Eye ™
- 1,27 mm (0,05 Zoll) Raster Draht-zu-Board/Draht-zu-Draht-Stiftleisten, Kabel, Klemmen, Crimpstifte und Gehäuse Tiger Eye ™
- 2 mm (0,0787 Zoll) Raster Draht-zu-Board/Draht-zu-Draht-Stiftleisten, Kabel, Klemmen, Crimpstifte und Gehäuse Tiger Eye ™
- URSA® I/O
- 2.54 mm (0.1 Zoll) Raster Kabel-zu-Board/Kabel-zu-Kabel-Stiftleisten, Kabel, Klemmen, Crimpstifte und Gehäuse Mini Mate®
- 4.19 mm (0.165 Zoll) Raster Kabel-zu-Board-Stiftleisten, Kabel, Klemmen, Crimpstifte und Gehäuse Power Mate®
- 2mm (.0787 Inch) Pitch Hochleistungs-Blade Kompakte Kabel-zu-Board-/Kabel-zu-Kabel-Stiftleisten, Kabel, Klemmen, Crimpstifte und Gehäuse, 18 Amps, mPOWER®
- 5 mm (0,1969 Zoll) Raster Hochleistungskabel-zu-Board-Stiftleisten, Kabel, Klemmen, Crimpstifte und Gehäuse PowerStrip™/30 Ampere
- 6,35 mm (0,25 Zoll) Raster Hochleistungskabel-zu-Board-Stiftleisten, Kabel, Klemmen, Crimpstifte und Gehäuse PowerStrip™/40 Ampere
- 2 mm (0,0787 Zoll) Raster Diskrete IDC-Kabel-zu-Board-ummantelte Kasten-Header-Steckverbinder und Kabelkonfektionsgehäuse
- Kabel-zu-Board-Kabel und Konfektionssteckverbinder-Klemmengehäuse für die Schalttafelmontage