Robuste High-Speed Edge Rate®-Steckverbinder 

Diese Edge Rate® robusten Highspeed-Steckverbinderleisten verfügen über Kontakte, die für Signalintegritätsleistung, erhöhte Haltbarkeit und Zyklenlebensdauer optimiert sind.

Familienübersicht

Das Edge Rate®-Kontaktsystem von Samtec wurde für hochzyklische Highspeed-Applikationen entwickelt. Die Oberfläche des Edge Rate®-Kontakts wurden gewalzt, um eine glatte Steckfläche, anstatt eines gestempelten Kontakts, zu erzeugen, die an eine geschnittene Kante gesteckt wird. Diese glatte Steckfläche reduziert die Verschleißspuren auf dem Kontakt und erhöht seine Lebensdauer sowie den Lebenszyklus des Kontaktsystems. Dadurch werden auch die Einsteck- und Auszugskraft reduziert, was das "Zippen" der Kontakte beim Ziehen ermöglicht.

Edge Rate® Produkt-Explorer

Edge Rate® Explorer

Eigenschaften

  • Edge Rate®-Kontakte, für verbesserte Signalintegrität

  • 1.5-mm-Kontaktüberlappung

  • Robust gegen schräges Stecken und Ziehen

  • Leistung von bis zu 56 Gbps PAM4

  • 0.50-mm-, 0.635-mm- oder 0.80-mm-Rastersysteme

  • Stapelhöhe von 5 mm bis 18 mm

  • Extrem schmales Gehäuse mit 2.5 mm Breite auf einem 0.635 mm Rastersystem

  • 0.50-mm-Rastersystem für bis zu 40 % Platzeinsparung auf der Leiterplatte im Vergleich zu einem 0.80-mm-Rastersystem

Evaluerungs- und Entwicklungskits

Edge Rate® SI-Evaluierungskit mit 0,635 mm-Raster

Samtecs robuste Edge Rate®-Hochgeschwindigkeitsleisten im 0,635 mm-Raster verwenden das Edge Rate®-Kontaktsystem, das für Anwendungen mit hohen Steckzyklen und Hochgeschwindigkeitssystemen konzipiert ist. Die ERM6 platinenmontierten Klemmen oder Stiftleisten passen zu den ERF6 platinenmontierten Buchsen. Das 0,635 mm Raster Edge Rate® SI-Evaluierungskit (REF-224718-X. XX-XXX) bietet Systemdesignern und SI-Ingenieuren eine einfache Lösung zum Testen von robusten Edge Rate®-Highspeed-Streifen mit 0,635-mm-Rastern. Das Edge Rate® SI-Evaluierungskit im 0,635 mm Raster liefert ein hochwertiges System mit robustem mechanischen Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter​​​​​​​ [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

Teilenummer: REF-224718-X.XX-XXX

Downloads und Ressourcen

Literatur

Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen
Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen PDF herunterladen
Leitfaden für Highspeed-Board-zu-Board<br/>Lösungen
Highspeed-Board-zu-Board
Lösungshandbuch
PDF herunterladen
Militär- und Raumfahrtlösungen – Handbuch
Militär- und Raumfahrtlösungen – Handbuch PDF herunterladen
eBroschüre zu Mezzanine-Stapelsteckverbindern
eBroschüre zu Mezzanine-Stapelsteckverbindern PDF herunterladen

Videos

Samtec Advanced Interconnect Design Technology Center
Samtec Advanced Interconnect Design Technology Center
Micro Rugged und Power Steckverbinder – Samtec
Micro Rugged und Power Steckverbinder – Samtec

Produkte

ERM8 – 0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal

Eigenschaften
  • Leistung von 56 Gbit/s PAM4

  • Robuster Edge Rate®-Kontakt

  • Glatte, breit-gewalzte Kontaktoberfläche für erhöhte Lebensdauer

  • Positionen: Bis zu 200

  • 1.5-mm-Kontaktüberlappung

  • Modulhöhe: 7 mm-18 mm

  • Optionen für Verriegelung, differentielle Paare und erweiterte Führungspfosten

  • 360º-Abschirmung verfügbar (ERM8-S)

  • Hohe Steckzyklen (bis zu 1.000)

  • Nennspannung: max. 225 VAC/318 VDC

  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen

  • Final Inch® Break-out-Region Daten erhältlich

  • Produkt der A-Serie für die Automobilindustrie erhältlich

  • Nennstrom: max. 2,2 A

  • SureCoat™ Silber-Ax-Oberfläche für Umgebungen mit hohen Temperaturen, verbesserte Haltbarkeit und Kosteneffizienz

Vorschaubild ERM8-Serie

ERF8 – Robuste Edge Rate® Highspeed-Buchse (0,80 mm)

Eigenschaften
  • Leistung von 56 Gbit/s PAM4

  • Robuster Edge Rate®-Kontakt

  • Glatte, breit-gewalzte Kontaktoberfläche für erhöhte Lebensdauer

  • 1.5-mm-Kontaktüberlappung

  • Hohe Steckzyklen (bis zu 1.000)

  • Positionen: Bis zu 200

  • Modulhöhe: 7 mm-18 mm

  • 360º-Abschirmung verfügbar (ERF8-S)

  • Nennspannung: max. 225 VAC/318 VDC

  • Optionen für Verriegelung und erweiterte Führungspfosten

  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen

  • Final Inch® Break-out-Region Daten erhältlich

  • Produkt der A-Serie für die Automobilindustrie erhältlich

  • Nennstrom: max. 2,2 A

  • SureCoat™ Silber-Ax-Oberfläche für Umgebungen mit hohen Temperaturen, verbesserte Haltbarkeit und Kosteneffizienz

Vorschaubild ERF8-Serie

ERM8-RA – 0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal, abgewinkelt

Eigenschaften
  • Robuster Edge Rate®-Kontakt

  • Glatte, breit-gewalzte Kontaktoberfläche für erhöhte Lebensdauer

  • Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s

  • Hohe Steckzyklen (bis zu 500)

  • Positionen: Bis zu 150

  • Hot-Swap-Optionen für Verriegelung und differentielle Paare

  • Nennspannung: max. 225 VAC/318 VDC

  • Produkt der A-Serie für die Automobilindustrie erhältlich

  • Nennstrom: max. 2,2 A

Vorschaubild ERM8-RA-Serie

ERF8-RA – 0.80 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse, abgewinkelt

Eigenschaften
  • Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s

  • Robuster Edge Rate®-Kontakt

  • Glatte, breit-gewalzte Kontaktoberfläche für erhöhte Lebensdauer

  • Positionen: Bis zu 150

  • Nennspannung: max. 225 VAC/318 VDC

  • Optionen für Verriegelung und erweiterte Führungspfosten

  • Hohe Steckzyklen (bis zu 500)

  • Produkt der A-Serie für die Automobilindustrie erhältlich

  • Nennstrom: max. 2,2 A

Vorschaubild ERF8-RA-Serie

ERM8-EM – 0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal, Kantenmontage

Eigenschaften
  • Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s

  • Robuster Edge Rate®-Kontakt

  • Glatte, breit-gewalzte Kontaktoberfläche für erhöhte Lebensdauer

  • Positionen: Bis zu 150

  • Hohe Steckzyklen (bis zu 100)

  • Optionen für Verriegelung, erweiterte Führungspfosten mit Abschirmung und Differentialpaar

  • Nennspannung: max. 225 VAC/318 VDC

  • Nennstrom: max. 2,2 A

Vorschaubild ERM8-EM-Serie

ERF8-EM – 0.80 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse, Kantenmontage

Eigenschaften
  • Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s

  • Robuster Edge Rate®-Kontakt

  • Glatte, breit-gewalzte Kontaktoberfläche für erhöhte Lebensdauer

  • Positionen: Bis zu 150

  • Nennspannung: max. 225 VAC/318 VDC

  • Hohe Steckzyklen (bis zu 100)

  • Erweiterte Führungspfosten mit Abschirmung verfügbar

  • Nennstrom: max. 2,2 A

Vorschaubild ERF8-EM-Serie

ERM8-S - 0,80 mm Edge Rate® robustes Highspeed-Terminal, abgeschirmt

Eigenschaften
  • 360º Metallabschirmung für reduzierte EMI

  • Leistung von 56 Gbit/s PAM4

  • 1.5-mm-Kontaktüberlappung

  • Positionen: 20-60

  • Modulhöhe: 7, 8, 10, 12, 14 und 16 mm

  • Nennspannung: max. 225 VAC/318 VDC

  • Nennstrom: max. 2,2 A

  • Hohe Steckzyklen (bis zu 1.000)

  • Robuste Edge Rate®-Kontakte für verbesserte Signalintegrität

  • Erhältlich mit erweitertem Führungspfosten

  • Single-Ended oder Differenzielle Option verfügbar

Serien-Abbildung für ERM8-S

ERF8-S - 0,80 mm Edge Rate ® robuste Highspeed-Buchse, abgeschirmt

Eigenschaften
  • 360º Metallabschirmung für reduzierte EMI

  • Leistung von 56 Gbit/s PAM4

  • 1.5-mm-Kontaktüberlappung

  • Positionen: 20-60

  • Hohe Steckzyklen (bis zu 1.000)

  • Modulhöhe: 7, 8, 10, 12, 14 und 16 mm

  • Nennspannung: max. 225 VAC/318 VDC

  • Nennstrom: max. 2,2 A

  • Robuste Edge Rate®-Kontakte für verbesserte Signalintegrität

  • Erhältlich mit erweitertem Führungspfosten

Serien-Abbildung für ERF8-S

ERM5 – 0.50 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal

Eigenschaften
  • Robuster Edge Rate®-Kontakt

  • Glatte, breit-gewalzte Kontaktoberfläche für erhöhte Lebensdauer

  • Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s

  • 1-mm-Kontaktüberlappung

  • Hohe Steckzyklen (bis zu 250)

  • Positionen: Bis zu 150

  • Modulhöhe: 7,00 mm-12,00 mm

  • Nennstrom: max. 1,5 A

  • Nennspannung: max. 190 VAC/269 VDC

  • Final Inch® Break-out-Region Daten erhältlich

  • Produkt der A-Serie für die Automobilindustrie erhältlich

Vorschaubild ERM5-Serie

ERF5 – 0.50 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse

Eigenschaften
  • Robuster Edge Rate®-Kontakt

  • Glatte, breit-gewalzte Kontaktoberfläche für erhöhte Lebensdauer

  • Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s

  • 1-mm-Kontaktüberlappung

  • Hohe Steckzyklen (bis zu 250)

  • Positionen: Bis zu 150

  • Modulhöhe: 7,00 mm-12,00 mm

  • Nennstrom: max. 1,5 A

  • Nennspannung: max. 190 VAC/269 VDC

  • Final Inch® Break-out-Region Daten erhältlich

  • Produkt der A-Serie für die Automobilindustrie erhältlich

Vorschaubild ERF5-Serie

ERF5-RA – 0.50 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal, abgewinkelt

Eigenschaften
  • Robuster Edge Rate®-Kontakt

  • Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s

  • Positionen: Bis zu 100

  • Glatte, breit-gewalzte Kontaktoberfläche für erhöhte Lebensdauer

  • Nennstrom: max. 1,5 A

  • Nennspannung: max. 190 VAC/269 VDC

Vorschaubild ERF5-RA-Serie

ERF6 – 0.635 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse

Eigenschaften
  • Schmale Gehäusebreite von 2.5 mm

  • 2-reihiges Design; 10-60 Positionen pro Reihe (insgesamt 20-120 Positionen)

  • Edge Rate®-Kontaktsystem, optimiert für Signalintegrität

  • Unterstützt Applikationen mit 56 Gbps PAM4 (28 Gbps NRZ)

  • 0.90-mm-Kontaktüberlappung

  • Widerstandsfähigkeit gemäß Korrosionsprüfung mit strömendem Mischgas: 10 Jahre. Siehe ERF6-Bericht unten.

  • 5 mm Bauteilhöhe

  • J-Lötbeinchen für Standardverarbeitung

  • Zusätzliche Bauteilhöhen in Entwicklung

  • Nennstrom: max. 1,4 A

  • Nennspannung: max. 155 VAC / 219 VDC

Abbildung der Serie für 292-CM

ERM6 – 0.635 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal

Eigenschaften
  • Zusätzliche Bauteilhöhen in Entwicklung

  • J-Lötbeinchen für Standardverarbeitung

  • 2-reihiges Design; 10-60 Positionen pro Reihe (insgesamt 20-120 Positionen)

  • Edge Rate®-Kontaktsystem, optimiert für Signalintegrität

  • Unterstützt Applikationen mit 56 Gbps PAM4 (28 Gbps NRZ)

  • 0.90-mm-Kontaktüberlappung

  • Widerstandsfähigkeit gemäß Korrosionsprüfung mit strömendem Mischgas: 10 Jahre. Siehe ERM6-Bericht unten.

  • 5 mm Bauteilhöhe

  • Schmale Gehäusebreite von 2.5 mm

  • Nennstrom: max. 1,4 A

  • Nennspannung: max. 155 VAC / 219 VDC

Abbildung der Serie für 292-CM

GPSK – SureWare™ Führungspfostenbuchse, abgewinkelt

Eigenschaften
Produktabbildung für GPSK-


Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weitere robuste Highspeed-Systeme