0.50-mm-, 0.635-mm- oder 0.80-mm-Rastersysteme
Razor Beam™-Kontakte für Highspeed-Systeme und Systeme mit feinem Raster
Steck- und Ausziehkräfte ca. 4- bis 6-mal größer als bei typischen, miniaturisierten Steckverbindern
Abgeschirmte Option für EMI-Schutz
Selbstverbindende Verbinder reduzieren die Lagerkosten und können für eine Vielzahl von Stapelhöhen ausgetauscht werden
10 Stapelhöhen von 5 mm bis 12 mm
Bis zu 100 Kontakte
Parallele, abgewinkelte und koplanare Systeme
Hörbares Einrasten beim Stecken
Geschmierte Option verfügbar
Die selbststeckenden Highspeed-Steckverbinder von Razor Beam™ mit hoher Dichte reduzieren die Lagerkosten und sind in einer Vielzahl von Rastern und Anschlussarten erhältlich, um die Flexibilität zu erhöhen.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Technische Dokumentationen
Produkte
LSHM – Hermaphroditische Highspeed-Terminal-Buchsenleiste Razor Beam™, 0,50 mm, mit optionaler Abschirmung
Eigenschaften
Für Anwendungen, die zwei oder mehr Steckverbinder pro Board erfordern, siehe Mehrfach LSXX-Steckverbinder-Applikationen.
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Abgeschirmte Option für EMI-Schutz
Geschmierte Option verfügbar
Bis zu 100 I/O
Zehn verschiedene Möglichkeiten zum Erhöhen von Modulen von 5 mm bis 12 mm
Selbststeckendes System reduziert Lagerkosten
Parallele, abgewinkelte und koplanare Systeme
Nennstrom: max. 2,0 A
Nennspannung: max. 160 VAC / 226 VDC
Steck- und Ausziehkräfte ca. 4- bis 6-mal größer als bei typischen, miniaturisierten Steckverbindern
Hörbares Einrasten beim Stecken
LSHM-S - 0,50 mm Rasiermesserstrahl-abgeschirmter™ hermaphroditischer Highspeed-Streifen
Eigenschaften
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Für Anwendungen, die zwei oder mehr Steckverbinder pro Board erfordern, siehe Mehrfach LSXX-Steckverbinder-Applikationen.
Bis zu 100 I/O
Zehn verschiedene Möglichkeiten zum Erhöhen von Modulen von 5 mm bis 12 mm
Selbststeckendes System reduziert Lagerkosten
Nennstrom: max. 2,0 A
Nennspannung: max. 160 VAC / 226 VDC
Parallele, abgewinkelte und koplanare Systeme
Steck- und Ausziehkräfte ca. 4- bis 6-mal größer als bei typischen, miniaturisierten Steckverbindern
Abgeschirmt für EMI-Schutz
Geschmierte Option verfügbar
Hörbares Einrasten beim Stecken
LSS – 0.635 mm Razor Beam™ High-Speed-Hermaphroditische Buchsenleiste
Eigenschaften
Für Anwendungen, die zwei oder mehr Steckverbinder pro Board erfordern, siehe Mehrfach LSXX-Steckverbinder-Applikationen.
Bis zu 100 I/O
Sechs Bauteilhöhen-Optionen von 6.00 mm bis 12.00 mm
Selbststeckendes System reduziert Lagerkosten
Nennstrom: max. 1,7 A
Nennspannung: 300 VAC/424 VDC max (Power-Kontakt)
Steck- und Ausziehkräfte ca. 4- bis 6-mal größer als bei typischen, miniaturisierten Steckverbindern
Hörbares Einrasten beim Stecken
LSEM – 0.80 mm Razor Beam™ High-Speed-Hermaphroditische Buchsenleiste
Eigenschaften
Für Anwendungen, die zwei oder mehr Steckverbinder pro Board erfordern, siehe Mehrfach LSXX-Steckverbinder-Applikationen.
Übertragungsgeschwindigkeit von 25 Gbit/s
Bis zu 100 I/O
Sechs Bauteilhöhen-Optionen von 6.00 mm bis 12.00 mm
Vertikale und abgewinkelte Ausführungen
Selbststeckendes System reduziert Lagerkosten
Nennstrom: max. 1,8 A
Nennspannung: max. 225 VAC/318 VDC
Steck- und Ausziehkräfte ca. 4- bis 6-mal größer als bei typischen, miniaturisierten Steckverbindern
Hörbares Einrasten beim Stecken
JSO – SureWare™ Schrauben-Präzisionsabstandshalter für Board-Stapel
Eigenschaften
Funktioniert als traditioneller Abstandshalter
Unterstützt beim Ziehen von LSHM, SEAM/SEAF, SEAM8/SEAF8, LPAM/LPAF, ADM6/ADF6 und anderen Steckverbindern mit hoher bis normaler Stärke
Mindert das Risiko von Komponentenbeschädigungen auf den Boards
Boardstapel von 4.00 mm bis 16.00 mm
Mit Press-Fit- und Gewindesockel erhältlich
Vertrieb kontaktieren
Weitere robuste Highspeed-Systeme
- Robuste High-Speed Edge Rate®-Steckverbinder
- 0.60-mm-Raster Highspeed-Edgecard
- Generate® Highspeed-Edgecard-Buchsen 0,80 mm im Raster
- 1.00-mm-Raster Highspeed-Edgecard
- Mikroraster-Edge Card-Buchsen
- AcceleRate® mP Signal/Leistung-Arrays (0,635 mm)
- Q Strip® Highspeed-Groundplane-Steckverbinder
- Q Rate® schlanke Highspeed-Steckverbinder
- Q2™ Robuste, abgeschirmte Highspeed-Steckverbinder
- Razor Beam™ – Selbstverbindende Steckverbinder
- E.L.P.™ Steckverbinder für hohe Steckzyklen