Das Broadcast-Video-Ökosystem unterliegt einem ständigen Wandel, der zu einer steigenden Nachfrage nach digitalen Übertragungen mit hoher Kapazität 4 K und darüber hinaus über die heutigen SDI-Infrastrukturen und die neuen Video-over-IP-Infrastrukturen führt. Dies erfordert erweiterte Möglichkeiten in der gesamten Videoübertragungskette, von der Kamera bis zum Verbraucher.
Die SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers®) hat viele der Fortschritte beeinflusst.
Der SMPTE ST 2082-Standard definiert die Abbildung verschiedener Quellbildformate auf eine serielle Single-Link-, Dual-Link- und Quad-Link-Digitalschnittstelle, die mit einer Nominalrate von 12 Gbit/s arbeitet.
Der 12G-SDI (12 Gbps Signal/Data Serial Interface) Datenfluss hat eine entsprechende physikalische Struktur, die für den Rundfunk und die digitale Videoproduktion konzipiert wurde. Dazu gehört auch die Spezifizierung der Eigenschaften der Koaxialkabel und Steckverbinder innerhalb des Systems: 75 Ohm-Impedanz, mit einer BNC- oder DIN-1.0/2.3 Gegenschnittstelle. Die BNC-Schnittstelle mit hoher Dichte von Samtec ist auch eine beliebte G-SDI-Lösung.
Samtec bietet proprietäre BNC- und BNC-Produkte mit hoher Dichte an, die für den Einsatz in Bestückungsautomaten für die Großserienfertigung konzipiert sind. Darüber hinaus ist ein komplettes Sortiment an RF-Verbindungselementen für Frequenzen von 6 GHz bis 110 GHz erhältlich. Als Hersteller einer breiten Palette elektronischer Verbindungen bietet Samtec auch Hochgeschwindigkeits-Arrays und Edge-Karten, kupferne und optische Flyover®-Baugruppen sowie Backplanes für Broadcast-Video an.
75-Ω-Produkte | Ausführungen | Teile-Nummern | |
---|---|---|---|
BNC | Gerade, bedrahtet | BNC7T-J-P-GN-ST-TH1 | |
BNC | Einbaubuchse, abgewinkelt | BNC7T-J-P-GN-RA-BH1 | |
BNC | Einbaubuchse, Kantenmontage (.062" PCB) | BNC7T-J-P-GN-ST-EM1 | |
BNC | Einbaubuchse, Kantenmontage (.093" PCB) | BNC7T-J-P-GN-ST-EM2 | |
BNC | Einbaubuchse mit niedrigem Profil, rechtwinklig (.062" PCB) | BNC7T-J-P-GN-RA-BM1D | Druckguss |
BNC | Einbaubuchse mit niedrigem Profil, rechtwinklig (.125" PCB) | BNC7T-J-P-GN-RA-BM2D | Druckguss |
BNC | Gerade, hoch, bedrahtet | BNC7T-J-P-GN-ST-TH2D | Druckguss |
BNC | Einbaubuchse, abgewinkelt | BNC7T-J-P-GN-RA-BH2D | Druckguss |
BNC | Einbaubuchse, Kantenmontage (.062" PCB) | BNC7T-J-P-GN-ST-EM1D | Druckguss |
BNC | Einbaubuchse, Kantenmontage (.093" PCB) | BNC7T-J-P-GN-ST-EM2D | Druckguss |
BNC mit hoher Dichte | Gerade, bedrahtet | HDBNC-J-P-GN-ST-TH1 | |
BNC mit hoher Dichte | Einbaubuchse, gerade, bedrahtet | HDBNC-J-P-GN-ST-BH1 | |
BNC mit hoher Dichte | Einbaubuchse, abgewinkelt | HDBNC-J-P-GN-RA-BH2 | |
BNC mit hoher Dichte | Einbaubuchse, Kantenmontage | HDBNC-J-P-GN-ST-EM1 | |
BNC mit hoher Dichte | Einbaubuchse mit niedrigem Profil, rechtwinklig (.062" PCB) | HDBNC-J-P-GN-RA-BM1D | Druckguss |
BNC mit hoher Dichte | Einbaubuchse mit niedrigem Profil, rechtwinklig (.125" PCB) | HDBNC-J-P-GN-RA-BM2D | Druckguss |
DIN | Gerade, bedrahtet | DIN7A-J-P-GF-ST-TH1 | |
DIN | Einbaubuchse, abgewinkelt | DIN7A-J-P-GF-RA-BH1 |
Kabeltyp | Stärke | Biegeradius | Impedanz | Steckverbinderoptionen | Serie |
RG 179 | 28 | 10,2 mm (min.) |
75 Ω 75 Ω 75 Ω 75 Ω 75 Ω |
MCX MMCX SMB BNC DIN 1.0/2.3 |
RF179 RF179 RF179 RF179 RF179 |
Belden 1855A | 23 | 38,1 mm (min.) |
75 Ω 75 Ω |
BNC mit hoher Dichte DIN 1.0/2.3 |
RFB8T RFB8T |
12G-SDI, Belden 4855R | 23 | 41 mm (min.) |
75 Ω 75 Ω |
BNC mit hoher Dichte DIN 1.0/2.3 |
RFC8T RFC8T |
Belden 1694A | 18 | 69,85 mm (min.) |
75 Ω 75 Ω 75 Ω |
BNC BNC mit hoher Dichte DIN 1.0/2.3 |
RFB6T RFB6T RFB6T |
12G-SDI, Belden 4694R | 18 | 70 mm (min.) |
75 Ω 75 Ω 75 Ω |
BNC BNC mit hoher Dichte DIN 1.0/2.3 |
RFC6T RFC6T RFC6T |
RG 6 | 18 | 69,85 mm (min.) |
75 Ω 75 Ω 75 Ω |
BNC BNC mit hoher Dichte DIN 1.0/2.3 |
RFA6T RFA6T RFA6T |
Weitere HF-Lösungen finden Sie auf samtec.com/HF
Samtec bietet eine Vielzahl von Verbindungslösungen an, die die Anforderungen an Leistung, Dichte und Latenz des Broadcast-Video-Marktes erfüllen.
Samtecs eigenes Team von RF- und Signalintegritätsexperten bietet anwendungsspezifische Systemunterstützung. Die Unterstützung umfasst die Optimierung des RF-Board-Startdesigns, Simulation und physikalische Test- und Messverifizierung oder kundenspezifische Produktlösungen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an RFGroup@samtec.com.
Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.