最大14 Gbpsのパフォーマンス
Edge Rate®コンタクトによるブロードサイド カップリングの低減
ポジティブ ラッチング システム
ターミナルエンドのオプション
堅牢なマイクロピッチ アプリケーションに適した設計
36 AWG同軸ハイスピードケーブル
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
Samtecのハイスピード ケーブル アッセンブリーはEye Speed®ケーブル技術を採用し、個別の銅線またはテープシールドにより、優れたシグナルインテグリティ性能を実現します。導体は、小さな曲げ半径とダイナミックで柔軟性の高いアプリケーション用に撚り線されており、費用対効果の高いリボンケーブルにより、ディスクリートワイヤーが不要になります。
最大14Gbpsのパフォーマンスを発揮するこれらのハイスピードケーブルは、アプリケーション固有の要件に合わせて、幅広いカスタマイズ機能を備えたさまざまなエンドオプションを備えています。
- 50Ωシングルエンド伝送および100Ω差動伝送
- 26-38AWGこax同軸ケーブルおよびTwinaxケーブル構造
- ストレインリリーフやプラスチックハウジング、ビス止め、ラッチ、ロック機構など、堅牢な構造とオプション
![Eye Speedロゴ](https://files.samtec-cdn.net/kineticimages/images/l18/high-speed-cable/l18-hsc-eyespeedcable-logo.jpg)
![14 Gbps](https://files.samtec-cdn.net/kineticimages/images/l18/high-speed-cable/l18-hsc-14gbps.jpg)
![徹底したフレキシビリティ](https://files.samtec-cdn.net/kineticimages/images/l18/high-speed-cable/l18-hsc-extreme-flexibility.jpg)
お問い合わせ [保護されたEメール] カスタムアッセンブリーについては
SEARAY™高密度アレーケーブルアッセンブリー
SEARAY™高密度アレーケーブルアッセンブリーこれらのハイスピード、高密度アレーケーブルアッセンブリーは、マイクロ同軸ケーブルと堅牢なEdge rate®コンタクトを備え、最大14Gbpsのパフォーマンスを発揮します。
特徴
製品
![製品群画像 Searay™高密度アレーケーブルアッセンブリー](https://cms.samtec-cdn.net/08_seac_pr_3f279eedc9.jpg)
SEARAY™0.80mmピッチ高密度アレーケーブルアッセンブリー
SEARAY™0.80mmピッチ高密度アレーケーブルアッセンブリーこれらの超高密度、ハイスピードの.8mmピッチアレーケーブルアッセンブリーは、マイクロ同軸ケーブルと堅牢なEdge rate®コンタクトを備え、最大14Gbpsのパフォーマンスと基板専有面積の50%を削減します。
特徴
最大14 Gbpsのパフォーマンス
.050" (1.27 mm) ピッチのアレーに比べて50%の省基板スペース
Edge Rate®コンタクトによるブロードサイド カップリングの低減
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
PCIe®3.0およびSAS3プロトコルをサポート
堅牢なマイクロピッチ アプリケーションに適した設計
34 AWGマイクロ リボン同軸ケーブル
最大300 I/O
8列および10列設計
製品
![製品群画像 SEARAY™ 0.80 mm](https://cms.samtec-cdn.net/searay080_pr_f4344576ad.jpg)
Qシリーズ®ハイスピードグランドプレーンケーブル
Qシリーズ®ハイスピードグランドプレーンケーブルQシリーズ®高速グランドプレーンケーブルは、グランドプレーンと電源プレーン、マイクロ同軸ケーブル、およびTwinaxケーブルを内蔵。最大14Gbpsのパフォーマンスを提供します。
特徴
最大14 Gbpsのパフォーマンス
表面実装、エッジ実装、またはパネル実装の終端
50Ωのシングルエンドおよび100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
堅牢なスクリュー実装または保持ピンのオプション
製品
![製品群画像 Qシリーズ®ハイスピードグランドプレーンケーブル](https://cms.samtec-cdn.net/11_qseries_hs_cable_pr_e52b3d0be3.jpg)
Qレート®ハイスピードスリムケーブル&コネクター
Qレート®ハイスピードスリムケーブル&コネクターQレート®ハイスピードスリムケーブル&コネクターは、電源・グランドプレーンと堅牢なEdge rate®コンタクトを備え、高い信頼性とパフォーマンスを提供します。
特徴
最大14 Gbpsのパフォーマンス
50Ωのシングルエンドおよび100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
Edge Rate®コンタクトによるブロードサイド カップリングの低減
スリムボディ設計
32 AWG twinaxおよび34 AWG同軸ハイスピード ケーブル
製品
![製品群画像 Qレート®ハイスピードスリムケーブル&コネクター](https://cms.samtec-cdn.net/9_qrate_hs_cable_pr_699cfe9b1b.jpg)
エッジカードTwinaxハイスピード ケーブル アッセンブリー
エッジカードTwinaxハイスピード ケーブル アッセンブリーこれらのエッジカードケーブルアッセンブリーは、高速化に最適化したパフォーマンスを発揮するEYE SPEED®Twinaxケーブルを備えています。
特徴
14 Gbps (ECDP), 16 Gbps (FEDP) および64 Gbps PAM4/32 Gbps NRZ (GC6)に対する性能
100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
マイクロ 0.50 mm、0.60 mm、0.80 mm ピッチ
カードの厚さ.062"(1.60 mm)
堅牢なメタル ラッチング&防水/防塵
バーティカルおよびライトアングルPCBコネクター
製品
![製品群画像 エッジカードTwinaxハイスピード ケーブル アッセンブリー](https://cms.samtec-cdn.net/ecdp_pr_569f284916.jpg)
PCI Express®ケーブル・コネクター
ハイスピードPCI Express®ケーブルおよびコネクターハイスピードPCI express®ケーブルジャンパーは、1、4、8、および16のPCI express®リンクに対応しています。
特徴
最大14 Gbpsのパフォーマンス
1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
標準極数:36、64、98、164
30 AWG標準リボンケーブル&シールドTwinaxケーブル
製品
![製品群画像 PCI Express®ケーブルおよびアッセンブリー](https://cms.samtec-cdn.net/16_pci_express_pr_90453dffbc.jpg)
FireFly™光トランシーバー
FireFly™光トランシーバーSamtecのFireFly™ Micro Flyover System™組み込みの堅牢な光トランシーバーは、より長距離の光ケーブル、またはコスト最適化のための銅経由の112 Gbps PAM4へのパスで、レーンあたり最大28 Gbpsのデータ接続を「オフボード」で実現します。
特徴
レーンあたり28 Gbpsまでのハイスピード パフォーマンス
x4およびx12設計
銅線と光ケーブルの互換性
様々な内蔵型ヒートシンクおよびエンド2オプション
マイクロラギッド ツーピースコネクター
拡張温度とPCIe®-Over-Fiberソリューション
製品
![Fireflyアクティブ光学トランシーバー](https://cms.samtec-cdn.net/firefly_cable_ecue_ecuo_8363ab8192.jpg)
Razor Beam™自己嵌合高速堅牢ケーブル
Razor Beam™自己嵌合高速堅牢ケーブルRazor Beam™自己嵌合高速堅牢ケーブルは、垂直と直角のオプションをご用意しています。加えて、信頼性を向上させる堅牢なスクリューダウンオプションも提供しています。
特徴
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
38 AWGマイクロ リボン同軸ケーブル
堅牢なスクリューダウンのオプション
バーティカルまたはライトアングルのエンドオプション
0.50 mm (.0197")ピッチ
製品
![製品群画像 Razor Beam™自己嵌合高速堅牢ケーブル](https://cms.samtec-cdn.net/hlcd_pr_9e77017c60.jpg)
Edge Rate®ハイスピード ケーブル アッセンブリー
Edge Rate®ハイスピード ケーブル アッセンブリーこれらのEdge rate®ハイスピードケーブルアッセンブリーは、コンタクトの摩耗を低減し、耐久性と製品寿命を向上させる滑らかなミル加工接触面を特徴としています。Eye Speed®マイクロ同軸ケーブルおよびTwinaxケーブルでご用意しています。
特徴
最大14 Gbpsのパフォーマンス
50Ωのシングルエンドおよび100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
堅牢なマイクロピッチ アプリケーションに適した設計
Edge Rate®コンタクトによるブロードサイド カップリングの低減
ラッチングシステム使用可能
ホットスワップ可能
製品
![製品群画像 Edge Rate®ハイスピード ケーブル アッセンブリー](https://cms.samtec-cdn.net/ercd_pr_fdb5e9d397.jpg)
低コスト同軸
マイクロ同軸ケーブル アッセンブリー、高速・低コスト・省スペース50Ω シングルエンド シグナル ルーティングを備えた高速・低コストのマイクロ同軸ケーブル アッセンブリーは、38 AWG マイクロ同軸ケーブルと省スペースのコンパクト設計を特徴としています。
特徴
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
38 AWGマイクロ同軸ケーブル
省スペースが求められるアプリケーションに適したコンパクトな設計
製品
![製品群画像 低コスト同軸](https://cms.samtec-cdn.net/fcx8_low_cost_coax_pr_fbd84811a5.jpg)
特徴
PCB基盤に接続するプレスフィット端子
3 mmの超低背型
2メートルでPCIe® 3.0 以上の速度に対応
100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
30 AWG Twinaxリボンケーブル
製品
![製品群画像 直接接続ケーブル](https://cms.samtec-cdn.net/dcc_pr_504d641405.jpg)
Eye Speed®I/Oケーブルアッセンブリー
Eye Speed® I/Oこの堅牢な高速ラッチングI/Oケーブルシステムは、堅牢なポジティブラッチングを特徴とし、SAS、SATA、イーサネット、およびPCIe®といった複数のプロトコルに対応しています。
特徴
省スペースアプリケーションに適したコンパクトなフォームファクタ
マイクロ ラギッド ラッチングシステム
EMI保護に適した密閉型ハウジングまたはIP68アプリケーションに適したシールドケーブル
SAS、SATA、ファイバーチャネル、イーサネット、PCIe®、InfiniBand™のプロトコルに対応
高信頼性Edge Rate®コンタクト
製品
![製品群画像 Eye Speed®I/Oケーブルアッセンブリー](https://cms.samtec-cdn.net/34_eyespeedio_pr_dee1a478b3.jpg)
Eye Speed® HD
Eye Speed® HDハイスピードI/OシステムHyperTransport™ HT3.1パフォーマンス誇るEYE SPEED®HD超高密度高速ケーブルシステムは、堅牢性が求められるアプリケーションとEMI保護を目的に設計された製品です。
特徴
HyperTransport HT3.1パフォーマンスによる優れたシグナルインテグリティ
業界で最も密度の高いI/Oケーブルシステム
堅牢なラッチングシステム
EMI保護に適したシールド設計
ケーブル、コネクター、ケージあり
堅牢な設計
製品
![製品群画像 Eye Speed® HD](https://cms.samtec-cdn.net/35_hypertransport_eyespeed_hd_pr_de775bb5b0.jpg)