省スペースの角型デザイン
低背型1U防水/防塵アプリケーションに対して最大密度を提供
イーサネットおよびUSBシグナル システム
標準またはカスタムのアッセンブリーを簡単にオンラインで構築
AccliMate™ IP67および IP68防水/防塵パネル実装コネクターは、省スペースな長方形のデザインが特徴で、IP68規格に準拠した防塵・防水性能を有しています。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
RPBE
特徴
1ポートまたは2ポート構成あり
ダストキャップDCA-RPBE-01-01-P
イーサネット Cat5e
パネル ハードウェア込み
ライトアングルの取付方向
RCE
特徴
ダブルエンドまたはブラントカット
ダストキャップDCA-RCE-01-01
イーサネット Cat5e
フィールドアプリケーションキットあり
ポジティブ メタル ラッチング
堅牢なオーバーモールド構造
ERI8
特徴
堅牢なEdge Rate®コンタクト
低背型のライトアングル設計
標準の位置決めピンと表面実装テール
金めっき製コンタクトも選択可能
19および31の極数あり
テープおよびリールパッケージのオプションあり
RPCE
特徴
ダブルエンドまたはブラントカット
ダストキャップDCA-RPBE-01-01-P
イーサネット Cat5e
パネル ハードウェア込み
堅牢なオーバーモールド構造
RPBU
特徴
ダストキャップDCA-RPBU-XX-01-X
パネル ハードウェア込み
ライトアングルまたはバーティカル
シングルポートまたはデュアルポートをご用意
USB A & B
RPCU
特徴
ダブルエンドまたはブラントカット
ダストキャップDCA-RPBU-01-01-X
パネル ハードウェア込み
堅牢なオーバーモールド構造
USB A & B
RCEF
特徴
-01:直径05.00 mm~05.75 mmに該当しないケーブル向け
-02:直径05.75 mm~06.50 mmに該当しないケーブル向け
長いケーブルおよび開口部が小さいアプリケーション向けオプションあり
イーサネット フィールド ターミネーション キット
RCU
特徴
ダブルエンドまたはブラントカット
ダストキャップDCA-RCU-01-01-X
ポジティブ メタル ラッチング
堅牢なオーバーモールド構造
USB A & B
RPBH
特徴
堅牢なダイカスト パネル実装設計
低背型ライトアングル
パネル実装ハードウェアを提供
19極で提供
ダストキャップあり
RCH
特徴
SAS、SATA、ファイバーチャネル、イーサネット、PCIe®、InfiniBand™のプロトコルに対応
IP68シールドシステム
ポジティブラッチ付きの堅牢なオーバーモールド構造
堅牢なEdge Rate®コンタクト
小さい曲げ半径25.40 mm(1.00")のケーブル
100 Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
SPE
特徴
1ポート構成あり
ダストキャップDCA-DCRE-01-P-01
イーサネットCAT3、CAT5、およびCAT5eの規格
パネル ハードウェア込み
ライトアングルの取付方向