カードガイドあり/なり選択可
各種めっきオプション
コンタクト:最大50 I/O
カードスロット:0.80 mm (.0315インチ)、1.60 mm (.062インチ)
厚さ0.80mmおよび1.60mmのカードに対応する合計50点のI/Oを備えたミニエッジカードガイドソケット。
特徴
製品
MB1
ガイド付き1.00 mmミニ エッジカード ソケット
特徴
1.00 mm (.0394")ピッチ
厚さ .031" (0.80 mm) および .062" (1.60 mm) のカードに対応
カードガイドのオプションあり
最大50ピンまでの単列設計