0.635 mmピッチ オープンピンフィールド アレー
56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4のパフォーマンス
コスト最適化ソリューション
スタック高さ5 mm~10 mmの低背型
合計400ピンまで対応;将来的には最大1,000ピン以上
PCIe® 6.0/CXL® 3.1および100 GbEと互換性のあるデータレート
Analog Over Array™対応
![AcceleRate® HP](https://www.samtec.com/jp/_samtec-marketing-cdn_azureedge_net/kineticimages/images/mackdaddy-familypages/accelerate/52337-apm6_apf6_arrays_v3.png)
AcceleRate® HP 0.635 mmピッチアレーは、112 Gbps PAM4の非常に優れたパフォーマンスとフレキシブルなオープンピンフィールド設計が特徴です。
0.635 mmピッチ オープンピンフィールド アレー
56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4のパフォーマンス
コスト最適化ソリューション
スタック高さ5 mm~10 mmの低背型
合計400ピンまで対応;将来的には最大1,000ピン以上
PCIe® 6.0/CXL® 3.1および100 GbEと互換性のあるデータレート
Analog Over Array™対応
Analog Over Array™対応
グラウンドとルーティングに柔軟性を与えるオープンフィールド設計
56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4のパフォーマンス
合計400ピンまで対応;将来的には最大1,000ピン以上
スタック高さ5 mm~10 mmの低背型
PCIe® 6.0/CXL® 3.1および100 GbEと互換性のあるデータレート
Analog Over Array™対応
グラウンドとルーティングに柔軟性を与えるオープンフィールド設計
56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4のパフォーマンス
合計400ピンまで対応;将来的には最大1,000ピン以上
スタック高さ5 mm~10 mmの低背型
PCIe® 6.0/CXL® 3.1および100 GbEと互換性のあるデータレート
Analog Over Array™対応
グラウンドとルーティングに柔軟性を与えるオープンフィールド設計
各列につき64極;4列設計
56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4のパフォーマンス
PCIe® 6.0/CXL® 3.1および100 GbEと互換性のあるデータレート
0.035"の初期のずれを許容;コネクタがかみ合う前に位置合わせを開始
ウルトラマイクロのファインピッチ メザニンコネクターの「非目視嵌合」をサポート
スタック高さ4 mm~30 mm
MIL-DTLステンレススチール
NVAM/NVAF、APM6/APF6、ADM6/ADF6、UMPT/UMPSとの組み合わせに対応
特定のアプリケーションにおいてブラインド嵌合に適合
GPPKシリーズガイドポストに嵌合
厚み0.062インチ(1.60mm)〜0.125インチ(3.18mm)のPCBとの使用
最も高速なコネクターストリップ・アレイとの相性の良さ