パフォーマンス:最大12.0 GHz / 24 Gbps
µTCA™標準アーキテクチャーに適合
Molexとのフォーム/フィット/機能の互換性
プレスフィットテール
活線挿抜とハイスピード直列接続に対応
コンタクト:最大170 I/O
カードスロット:1.60 mm (.063")
これらのマイクロTCAハイスピード エッジカード コネクターは、最大170の合計I/O数で活線挿抜とハイスピード シリアル接続をサポートします。
特徴
製品
MTCA - 0.75 mmマイクロTCAコネクター
特徴
組み込みコンピューティング用MicroTCA®仕様に適合
0.75 mm (.030")ピッチ
.062"(1.60 mm)のカードに対応
表面実装
活線挿抜とハイスピード直列接続に対応
定格電流:最大3.1A
定格電圧:最大200VAC/283VDC
営業へのお問い合わせ