計装

高性能で堅牢なインターコネクト

データ取得とコントロール

デジタル化が普及しても、システムの動作に不可欠なアナログ信号には、高精度のデータ取得と制御が必要です。成功のためには、大量のデータを収集、分析、処理し、それらを使用してリアルタイムで動作を調整または修正する必要があります。機械、車両、デバイスのスマート化の支援にはセンサー、スキャナー、信号変換器が必要ですが、Samtecでは、これらをサポートする AcceleRate® HPファミリーのハイパフォーマンスアレー など、高性能で堅牢かつ柔軟なソリューションを幅広く提供しています。

例えば、車載アプリケーションで使用される高性能な組み込みコントローラーは、次のタスクを決定するためにリアルタイムのデータを収集することで、自動車の多くの動作を管理します。Samtecは、これらのタイプのアプリケーションにおける高性能コンピュータ・オン・モジュールのCOM-HPC®規格に準拠した高密度インターコネクト システムを提供しています。これらの COM-HPC®規格製品は、PCIe® 6.0および25Gイーサネットに準拠し、最大4 Tbpsの集約パフォーマンスで、無限のスケーラビリティを備えた拡張接続を実現します。

Shawn Denk

計装業界エキスパート

Shawn Denk - 計装業界エキスパート
 

データ取得&コントロール ソリューション

Samtecでは、データ取得およびコントロール アプリケーション向けに、堅牢でコンパクトなフォームファクタの高速ソリューションを幅広く提供しています。

Samtec画像検索

ソリューションを画像で検索