APF6-025-03.5-L-04-0-TR - 0.635 mm AcceleRate ® HPバーティカル、ハイパフォーマンス アレー ソケット

これらの0.635 mm ピッチアレーは112 Gbps PAM4の非常に優れたパフォーマンスとオープンピンフィールド設計が特徴で、グラウンドとルーティングに柔軟性を与えます。このコスト最適化ソリューションは低い5 mm スタック高さ(最大10 mm)で合計800ピンまで(将来的には最大1,000個以上)、PCIe® 6.0/CXL® 3.2 および 100 GbEに対応するデータレートを実現します。

特徴

  • 56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2および100 GbEと互換性のあるデータレート

  • 合計800ピンまで対応;将来的には最大1,000ピン以上

  • 接地と配線の柔軟性を最大限に高めるオープンピンフィールド設計

  • スタック高さ5 mm~10 mmの低背型

  • 極めて高い信頼性のはんだカラムボード終端、高密度・高速コネクタ用IPCクラス3表面実装リフロー技術

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1250
価格 $17.433 $16.503 $15.883 $15.496 $12.686 $11.749 $9.876 $8.003
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
評価&開発キット
AcceleRate® HP SI評価キット

REF-218313-X.XX-XXX

メーカー名: Samtec

Samtec0.635mmピッチ、112Gbps PAM4 AcceleRate® HPハイパフォーマンスアレーは、オープンピンフィールド設計を採用することでルーティングとグラウンディングの柔軟性を最大限に高めた、高性能が求められるアプリケーションに最適な製品です。AcceleRate® HP SI評価キット(REF-218313-X.XX-XXX)は、AcceleRate® HPコネクタのテストに携わるシステム設計者やSIエンジニアの皆様に提供する、使い勝手の良いソリューションです。AcceleRate® HP SI評価キットは、堅牢な機械設計の高品質のシステムです。Samtecのテクニカルエキスパートにお問い合わせ [保護されたEメール] )までお問い合わせください。

開発キットの画像
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

製品画像 APF6-L
APF6-L

ケーブル嵌合用0.635 mm AcceleRate ® HPラッチングソケット(ARP6シリーズ)

製品画像 APF6-RA
APF6-RA

0.635 mm AcceleRate ® HPライトアングル、ハイパフォーマンス アレー ソケット

0.635 mm AcceleRate® HP ケーブル嵌合用ロッキングソケット
APF6-T

ケーブル嵌合用0.635mm AcceleRate®HPロッキングソケット(ARP6シリーズ)

0.635 mm AcceleRate® HP表面実装ロッキングソケット(ケーブル嵌合用)
APF6-S

ケーブル嵌合用0.635 mm AcceleRate® HP表面実装ロッキングソケット(ARP6シリーズ)

APF6ライトアングルコネクター
APF6-RA-S

ケーブル嵌合用0.635mm AcceleRate®HPライトアングルシールドソケット(ARP6シリーズ)

APF6-C AcceleRate ® HP ライトアングルケージ APF6-RA 用
APF6-C型

0.635 mm AcceleRate ® HP ライトアングル ケージ APF6-RA 用

嵌合コネクター

シリーズ画像 APM6-
APM6

0.635 mm AcceleRate ® HPハイパフォーマンス アレー ターミナル


ARJ6

AcceleRate® HP 高密度・高性能パネル実装ケーブルシステム

インタラクティブ電源チャート

プロットツール/プロットの使用: プロットツール/プロットは、Samtec, Inc.の製品の購入/使用を検討するための限定的な目的であり、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方の専有情報を含んでいます。Samtecは、特許権、著作権、商標権、その他の所有権に基づく明示または黙示の権利またはライセンスを付与するものではなく、プロットツール/プロットを構築、リバースエンジニアリング、複製に使用することは固く禁じられています。ユーザーは、プロットツール/プロットを使用することにより、Samtecの知的財産権を直接的または間接的に侵害しないことに同意し、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方がすべての知的財産を所有していることを認識するものとします。プロットツール/プロットは「現状のまま」提供されます。Samtecは、優れた情報を提供するよう努めますが、プロットツール/プロットに誤りや欠陥がないこと、プロットツール/プロットの使用に関して、正確性、信頼性、その他の点で保証するものではありません。ユーザーは、プロットツール/プロットへのアクセスおよび使用はすべて自己の責任において行うことに同意するものとします。プロットツールおよび関連するプロットは、あくまで参考用です。正式なデータについては、Samtecのクオリフィケーションレポートを参照してください。明示または黙示の保証(商品性、特定目的への適合性、または何らかの種類の保証を含む)は提供されません。

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 非準拠
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
商標 AcceleRate