APF6-025-03.5-L-06-0-TR 0.635 mm AcceleRate ® HPバーティカル、ハイパフォーマンス アレー ソケット
これらの0.635 mm ピッチアレーは112 Gbps PAM4の非常に優れたパフォーマンスとオープンピンフィールド設計が特徴で、グラウンドとルーティングに柔軟性を与えます。このコスト最適化ソリューションは低い5 mm スタック高さ(最大10 mm)で合計800ピンまで(将来的には最大1,000個以上)、PCIe® 6.0/CXL® 3.2 および 100 GbEに対応するデータレートを実現します。
特徴
56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4のパフォーマンス
PCIe® 6.0/CXL® 3.2および100 GbEと互換性のあるデータレート
合計800ピンまで対応;将来的には最大1,000ピン以上
接地と配線の柔軟性を最大限に高めるオープンピンフィールド設計
スタック高さ5 mm~10 mmの低背型
極めて高い信頼性のはんだカラムボード終端、高密度・高速コネクタ用IPCクラス3表面実装リフロー技術
定格電流:最大1.2A
定格電圧:最大150VAC/212VDC
Analog Over Array™対応
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $23.444 | $22.193 | $21.360 | $20.840 | $17.061 | $15.801 | $13.282 | $10.763 |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |