NVAC-DONOR-5-02-2-08 0.80 mm NovaRay®超高密度&パフォーマンス ソケット ケーブル アッセンブリー

特徴

  • 1バンクまたは2バンク(最大16ペア/バンク)

  • 堅牢なメタル ラッチングシステム

  • 定格電流:最大2.0A(信号)、最大9.9A(グランド)

  • 定格電圧:最大180VAC/255VDC

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
評価&開発キット
FQSFP-DD SI評価キット

REF-205605-X.XX-XX

メーカー名: Samtec

データレートが高くなると、PCBのトレース長は短くなります。SamtecのハイスピードFlyover®ケーブルアッセンブリは、PCB設計を簡素化することでデータレートの高いアプリケーションにおける信号劣化を抑制します。FQSFP-DD SI評価キットは、さまざまなエンド2オプションを備えたFQSFP-DD製品倍密度Flyover® QSFP28ケーブルシステムのテストに携わるシステム設計者やSIエンジニアの皆様に提供する、使い勝手の良いソリューションです。FQSFP-DD NovaRay® Flyover® SI評価キット(REF-205605-X.XX-XX)は、8つのハイスピードディファレンシャルペアを高精度RFコネクター、FQSFP-DDからNovaRay®ケーブルアッセンブリ、およびPCB実装コネクター経由でルーティングします。FQSFP-DD AcceleRate® Flyover® SI評価キット(REF-203424-X.XX-XX)は、8つのハイスピードディファレンシャルペアを高精度RFコネクター、FQSFP-DDからAcceleRate®ケーブルアッセンブリー、およびPCB実装コネクター経由でルーティングします。FQSFP-DD Si-Fly® Flyover® SI評価キット(REF-224261-X.XX-XX)は、16個の高速ディファレンシャルペアを高精度RFコネクター、FQSFP-DDからSi-Fly®への低背型、高密度インターコネクトシステムを介してルーティングします。FQSFP-DD SI評価キットは、堅牢な機械設計の高品質なシステムです。Samtecのテクニカルエキスパートにお問い合わせ [保護されたEメール] )までお問い合わせください。

開発キットの画像
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ
算出方法について
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
商標 EYE SPEEDエアー